piCLASSIC™ Neo

Mocna, wydajna i elastyczna pompa próżniowa napędzana sprężonym powietrzem, zaprojektowana tak, aby sprostać potrzebom nowoczesnego przemysłu.

piCLASSIC™ Neo reprezentuje kolejny krok w ewolucji pomp próżniowych. Oparta na innowacyjnej wielostopniowej technologii COAX® firmy Piab, zapewnia niezawodną wydajność w wielu zastosowaniach przemysłowych. Dzięki niewielkim rozmiarom i konfigurowalnej konstrukcji urządzenie oferuje wysoką zdolność do adaptacji, elastyczność w kwestii instalacji i przyjazny proces konserwacji dla użytkownika. piCLASSIC™ Neo został zaprojektowany z myślą o niezawodnej i zrównoważonej produkcji, zgodnie z zasadami ekoprojektowania. Dodatkowe funkcje oszczędzania energii zapewniają wydajną pracę i minimalne zużycie sprężonego powietrza.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

Wszystkie produkty i akcesoria

6 produktów

Funkcje

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo to standardowa wersja ze wszystkimi portami dostępnymi z tej samej strony i dodatkowym, umiejscowionym z boku, do sprężonego powietrza, którego można użyć podczas instalacji.

Konfiguruj

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inline posiada otwór wylotowy naprzeciwko podciśnieniowego, co umożliwia montaż na profilach i jest szczególnie przydatny w zastosowaniach związanych z narzędziami montażowymi na końcu ramienia robota (EOAT) i robotami.

Konfiguruj

tool-icon
Łatwy dostęp do podzespołów

smile-icon
Prosta
konserwacja

settings-icon
Wiele opcji instalacji

sliders-icon
Szeroka gama akcesoriów

Szybka instalacja. Łatwa w utrzymaniu.

piCLASSIC™ Neo został stworzony z myślą o szybkiej konserwacji i długotrwałej niezawodności. Łatwy dostęp do kluczowych podzespołów wynika z modułowej konstrukcji, co upraszcza czynności serwisowe i skraca przestoje, zapewniając płynną pracę systemu.

Instalacja i konserwacja piCLASSIC™ Neo jest prosta. Dzięki licznym interfejsom instalacyjnym i akcesoriom, pompę można łatwo dopasować do każdego systemu. Dzięki łatwemu dostępowi do eżektorów i scentralizowanemu interfejsowi zaworów, utrzymanie płynnego działania w miarę upływu czasu jest również wolne od kłopotów. Dzięki nowej konstrukcji eżektora COAX® każdy wkład można wyjąć i oczyścić osobno, bez konieczności demontażu całego zespołu pompy. Dzięki utrzymującej się, wydajnej konserwacji, piCLASSIC™ Neo pomaga producentom zachować stałą produktywność podciśnienia przy minimalnym wysiłku.

Zróżnicowany wybór akcesoriów i opcji rozbudowy pozwala na dostosowanie systemu w miarę upływu czasu. piCLASSIC™ Neo został zaprojektowany tak, aby rozwijać się wraz z Twoim przedsiębiorstwem i przyszłymi potrzebami aplikacji.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • Wszechstronne działanie podciśnienia, odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań.
  • Konfigurowalna konstrukcja, umożliwiająca łatwą integrację i adaptację.
  • Łatwa konserwacja i możliwość elastycznego przeprowadzenia instalacji.
  • Niewielkie wymiary pozwalają na montaż w ograniczonych przestrzeniach.
  • Energooszczędna praca dzięki opcjonalnym dedykowanym jej funkcjom. 

Zrównoważony rozwój

Inżynieria ekologiczna.

“Zaprojektowaliśmy piCLASSIC™ Neo tak, aby spełniał nie tylko dzisiejsze wymagania produkcyjne, ale także te jutrzejsze, pomagając producentom podjąć prosty krok w kierunku bardziej zrównoważonego procesu wytwarzania.”

Christina Storckenfeldt, Product Manager, Piab Vacuum Automation Division

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

Zoptymalizowane zużycie energii dla każdego obsługiwanego materiału.

Dodatkowe, w pełni pneumatyczne funkcje oszczędzania energii w piCLASSIC™ Neo przyczyniają się do bardziej energooszczędnej i ekonomicznej pracy.

Funkcja oszczędzania energii dla materiałów uszczelnionych: piSAVE® ESS to preferowana funkcja oszczędzania energii przy obsłudze materiałów szczelnych, takich jak metal, szkło lub plastik.

Funkcja oszczędzania energii w przypadku nieszczelności materiałów: piSAVE® ESL jest zalecany w przypadku pracy z nieszczelnymi materiałami lub przedmiotami, takimi jak tektura, tkaniny, torby, płyty MDF lub drewno.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji na temat technologii próżniowej i sposobu, w jaki może ona ulepszyć Twój proces lub jeśli oczekujesz ogólnej porady od naszych specjalistów ds. automatyzacji.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail