Outphasing
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize - 1
Numer przedmiotu: piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
6 Warianty

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize

Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Warianty

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize

Funkcje

  • Proporcjonalny, w pełni pneumatyczny regulator ciśnienia (moduł zintegrowany z pompami piCLASSIC) sterowanym próżnią.
  • Automatyczna redukcja sprężonego powietrza poprzez regulację ciśnienia zasilania po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia dla pomp piCLASSIC. Zużycie sprężonego powietrza/energii w aplikacji jest ograniczone do minimum (optymalizacja).
  • Przeznaczone do pracy w aplikacjach z obiektami porowatymi i szczelnymi, aby oszczędzać energię i zapewnić prawidłowy poziom podciśnienia.
  • Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędny eżektor.
  • Wkład Si oferuje dodatkowy przepływ powietrza zasysanego.
  • Port wentylacji powietrznej z filtrem.
  • Kilka rozmiarów przyłączy gwintowanych i wtykowych.
  • piSAVE® optimize zapewnia maksymalne ciśnienie zasilania/przepływu w pompach piCLASSIC dla wytworzenia podciśnienia.