Vacuum filter, 3/8" NPT steel - 1
Numer przedmiotu: PSF.375
7 Warianty

Vacuum filter, 3/8" NPT steel

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Vacuum filter, 3/8" NPT steel
    PSF.375
  • Vacuum filter, 1/2" NPT steel
    PSF.5B
  • Vacuum filter, 3/4" NPT Steel
    PSF.75B
  • Vacuum filter, 1" NPT steel
    PSF1.0
  • Vacuum filter, 1 1/2" NPT steel
    PSF1.5
  • Vacuum filter, 2" NPT steel
    PSF2.0
  • Vacuum filter, 2 1/2" NPT steel
    PSF2.5

Funkcje

  • Filtr służy do zatrzymywania kurzu i innych małych cząstek stałych w strumieniu zasysanego powietrza.
  • Zmniejszone ryzyko awarii i przestoju pompy.
  • Wymienny wkład filtra.