Przejdź do treści

Informacje o nas

Evolving automation since 1951

Piab is evolving automation through progressive gripping, lifting and moving solutions. We believe in an automated world where no resources are wasted, and no humans are injured.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju automatyki. To powód, dla którego istniejemy. W Piab dążymy do rozwoju wszystkiego. Siebie nawzajem. Naszych klientów. W końcu zautomatyzowany świat nas otacza z każdej strony. Rozwój inspiruje nas, by nieustanie dążyć do poprawy. W kontaktach z ludźmi, w naszych ambicjach oraz we wszystkich pomysłach. W ten sposób sprawiamy, że to nasze otoczenie jest wynikiem naszych działań, a nie na odwrót. W ten sposób zostawiamy po sobie ślad na świecie.

Specjalizujemy się w tworzeniu części i rozwiązań do automatyzacji procesów, które zapewniają naszym klientom możliwości w zakresie chwytania, podnoszenia i przenoszenia we wszystkich branżach — ze szczególnym uwzględnieniem branży opakowań, artykułów spożywczych i napojów, przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, logistyki i magazynowania oraz przemysłu tworzyw sztucznych i motoryzacyjnego.

Wszystko zaczęło się od wynalazku.

Zamiłowanie Svena Tella, założyciela firmy Piab, do matematyki oraz liczby pi skłoniło go do zaprojektowania wyjątkowego cyrkla. Stąd wzięła się również nazwa firmy — od liczby “Pi” oraz “AB”, czyli określenia szwedzkiej spółki kapitałowej. Miało to miejsce w 1951 roku. Od tego czasu firma Piab wprowadzała kolejne wynalazki na przestrzeni dziesięcioleci.

W 1968 r. syn Svena Tella o imieniu Peter założył oddział firmy Piab poświęcony technologii próżniowej, który stanowi podstawę dzisiejszej działalności firmy. Opracował pierwszy produkt próżniowy, o nazwie PmS-Pistol. Pierwszy wielostopniowy eżektor próżniowy posłużył jako podstawa do stworzenia szerokiej gamy produktów, które pojawiły się w latach 70. Z tą nową technologią firma Piab zaczęła rozszerzać swoją działalność poza terytorium Szwecji, z czasem stając się firmą o zasięgu globalnym, dysponującą siecią dystrybutorów oraz spółek zależnych na całym świecie.

W kolejnych dziesięcioleciach w ofercie firmy pojawiły się inne produkty, takie jak pompy próżniowe, przyssawki oraz przenośniki próżniowe, a dokonane niedawno przejęcia pomogły jeszcze bardziej rozszerzyć jej gamę produktów. Dzisiaj firma Piab oferuje także rozwiązania ergonomicznego podnoszenia oraz chwytaków dla robotów, które dopełniają jej tradycyjne rozwiązania automatyki oraz przenośników próżniowych.

Na przestrzeni lat firma Piab zarejestrowała ponad 65 patentów, a tempo wprowadzania innowacji stale rośnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na rozwiązania automatyzacji. Zajęcie przez firmę Piab czołowej pozycji na rynku sprawia, że badania i rozwój nabierają większego znaczenia niż kiedykolwiek wcześniej. Będziemy nadal dostarczać naszym klientom postępowe rozwiązania do chwytania, podnoszenia i przenoszenia, które wspierają ich rozwój.

Peter Tell wraz z rodziną sprzedał firmę Piab w 2006 roku. Dzisiaj należy ona w całości do firmy Patricia Industries, będącej częścią spółki Investor AB. Mimo to w firmie nadal panuje rodzinna atmosfera. To właśnie ten rodzinny charakter oraz duch innowacji i przedsiębiorczości są zakorzenione w samym sercu firmy. Piab nadal podąża za swoim wewnętrznym kompasem.

Unikalny cyrkiel od 1951. Unikalny cyrkiel od 1951.

Piab — fakty

650 pracowników
25 biur sprzedaży na całym świecie
900 partnerów na całym świecie
3 oddziały
Obecność w 100 krajach
Siedziba główna w Täby (Szwecja)

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię