Nowości

100 artykułów
Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach
17.12.2025

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach

Po 13 latach znajdowania się w obecnej lokalizacji, Europejska Jednostka Dostaw Piab Group (ESU) przenosi się do zupełnie nowego, najnowocześniejszego zakładu w Butzbach w Niemczech.

Obraz przedstawiający KVG150 serii E
17.11.2025

Kenos® poszerza ofertę chwytaków podciśnieniowych KVG150 serii E

Kenos® z dumą ogłasza rozszerzenie serii KVG150 E, oferując teraz rozbudowany model KVG150C, wyposażony w przyssawki, wraz z cieszącą się zaufaniem wersją piankową KVG150F.

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX
7.10.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX

Informujemy o rozszerzeniu naszej serii przyssawek BGX o dwa nowe rozmiary: 27 mm i 63 mm.

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności
1.10.2025

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności

Piab wprowadza filtry wolne od PFAS i bada wszystkie produkty pod kątem PFAS, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej
16.09.2025

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej

Piab z dumą przedstawia DFE (Dual Function Ejector), kompaktową pompę próżniową z możliwością układania w sposób kaskadowy, zaprojektowaną z myślą o trwałości i wszechstronności.

Niebieskie wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności
23.06.2025

Niebieskie wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności

Zwiększ bezpieczeństwo żywności dzięki nowym, niebieskim, wykrywalnym uszczelnieniom Piab dla piFLOW®f: łatwe do zauważenia i magnetycznie wykrywalne, pomagają zapobiegać zanieczyszczeniom i upraszczają zgodność w produkcji żywności.

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
17.06.2025

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.

Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm…

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
17.06.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP

Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi, jak i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm…

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
13.05.2025

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo

Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E
18.03.2025

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E

Nowa seria KVG E urzeczywistnia zaangażowanie Kenos® na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych.

Custom tool CPT now a configurable product
12.11.2024

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
5.11.2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
11.07.2024

Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab

Piab wzmacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań w zakresie paletyzacji dzięki wstępnie zaprojektowanemu lekkiemu chwytakowi do worków — LBG-50.

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
11.07.2024

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B

Piab rozszerza linię piCOMPACT23 SMART o IO-link klasy B wyposażony w oddzielne układy zasilania między zasilaniem siłownika, a tym przeznaczonym dla czujnika.

Obróbka próżniowa proszków metali w druku przestrzennym
11.07.2024

Automatyzacja transportu materiałów sypkich w druku przestrzennym

Automatyzacja transportu proszku metalu jest kluczem do uznania technologii druku przestrzennego za standardowy proces. Transport podciśnieniowy materiałów sypkich Piab...

Conveyor for sugar transport
11.07.2024

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab

W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Chwytak firmy Piab do obsługi sześciopaków
11.07.2024

Już dostępny – chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków

Dzięki nowemu chwytakowi firmy Piab sześciopaki w tekturowym opakowaniu mogą być obsługiwane automatycznie, delikatnie i...

Chwytak Kenos® firmy Piab podnoszący puszki
11.07.2024

Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów w puszkach dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab

Dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® firmy Piab, czas procesu paletyzacji puszek z żywnością i napojami jest znacznie…

Pompa próżniowa LabVac firmy Piab do separacji próbek
11.07.2024

Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab

Separacja próbek to regularne zadanie w laboratoriach chemicznych do prowadzenia dalszych badań. Pompy próżniowe Lab Vac firmy Piab zapewniają...

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab
11.07.2024

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab – małe jest potężne

Ważący zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Jest w stanie podnosić przedmioty o masie do…