Nowości

126 artykułów
Piab wzmacnia zgodność z dyrektywą ATEX dzięki nowemu certyfikatowi DNV
6.07.2026

Piab wzmacnia zgodność z dyrektywą ATEX dzięki nowemu certyfikatowi DNV

Dowiedz się, w jaki sposób nowy certyfikat DNV w zakresie zapewnienia jakości produkcji zgodnie z dyrektywą ATEX firmy Piab gwarantuje bezpieczny i zgodny z normami transport próżniowy piFLOW®, zmniejsza ryzyko audytów oraz zapewnia niezawodną pracę do 2029 roku.

Monitorowanie filtrów dedykowane piFLOW®p oraz piFLOW®t - teraz w pełni zintegrowane z konfiguratorem.
30.06.2026

Monitorowanie filtrów dedykowane piFLOW®p oraz piFLOW®t - teraz w pełni zintegrowane z konfiguratorem.

Dodaj inteligentne monitorowanie filtra do piFLOW®p oraz piFLOW®t w konfiguratorze, aby wydłużyć czas pracy, zmniejszyć zużycie energii i zapobiec nieplanowanym przestojom.

Wybierz transport materiałów sypkich, z którym nie będziesz musiał radzić sobie poprzez przeprojektowywanie w ciągu trzech lat
30.06.2026

Wybierz transport materiałów sypkich, z którym nie będziesz musiał radzić sobie poprzez przeprojektowywanie w ciągu trzech lat

Przejdź od oceny do zaangażowania: ustal kryteria decyzyjne, wymagaj dowodów w całej mieszance proszków i zbuduj uzasadnienie biznesowe, które inżynierowie, QA, EHS i kierownictwo mogą podpisać.

Szukając właściwej metody do obsługi proszków, nie płać jak za "ukrytą fabrykę".
30.06.2026

Szukając właściwej metody do obsługi proszków, nie płać jak za "ukrytą fabrykę".

Praktyczne ramy oceny do porównywania rozwiązań do obsługi proszków w środowiskach regulowanych - skoncentrowane na hermetyzacji, stabilności transferu i pewności czyszczenia.

Jak najlepsze w swojej klasie fabryki standaryzują obsługę proszków - i dlaczego to działa
30.06.2026

Jak najlepsze w swojej klasie fabryki standaryzują standardowy transport materiałów sypkich – i dlaczego to działa

Zobacz, jak najlepsze fabryki redukują "ukrytą fabrykę" w obsłudze proszków poprzez standaryzację hermetyzacji, ścieżek przepływu, weryfikacji i czyszczenia w celu zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej przewidywalnej produkcji.

22.06.2026

Piab wprowadza na rynek serię przyssawek BCP do zrównoważonej obsługi pudełek

Piab wprowadza na rynek BCP40, stabilną przyssawkę o cechach zrównoważonego rozwoju, charakteryzująca się długim skokiem, przeznaczoną do szybkiej i niezawodnej, zautomatyzowanej obsługi pudeł z tektury falistej w branży związanej z opakowaniami i intralogistyką.

15.06.2026

Piab przedstawia BLFF - nową strukturalną koncepcję dla przyssawek o wysokim przepływie

BLFF to nowa rodzina przyssawek o wysokim przepływie, która przełamuje tradycyjny kompromis między zdolnością adaptacji a stabilnością, umożliwiając, przy pomocy jednego mocowania, radzenie sobie z szeroką grupą obiektów w wymagających środowiskach logistycznych i pakujących.

27.05.2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L
26.05.2026

Poznaj piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L

Kompaktowy przenośnik próżniowy piFLOW®c21 o bardzo niskiej wysokości konstrukcyjnej do maszyn OEM i przenoszenia małych partii proszku i granulek na liniach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni i niższych wymaganiach.

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części
26.05.2026

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części

Piab wprowadza piEVO, nową, eżektorową pompę próżniową do przenośników pneumatycznych, zapewniającą szybką reakcję, niezawodne wytwarzanie podciśnienia, łatwą modernizację oraz cichy i stabilny transport.

27.04.2026

Piab wprowadza piSAVE ESS i piSAVE ESL jako odrębne rozwiązania oszczędzające energię

Piab rozszerza swoją ofertę w zakresie oszczędzania energii, wprowadzając na rynek piSAVE ESS Standalone i piSAVE ESL Standalone, dzięki czemu nasze funkcje oszczędności energii znane z platformy piCLASSIC Neo są dostępne jako elastyczne, niezależne jednostki, które można zintegrować z szeroką gamą zastosowań.

14.04.2026

Piab wprowadza piCOBOT® Electric dla ABB GoFa

piCOBOT® Electric dla ABB GoFa zapewnia elektryczne chwytaki podciśnieniowe typu plug-and-play dla czystych, wydajnych i elastycznych cel.

13.04.2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab wprowadza piCOBOT® Electric (standardowy I/O), całkowicie elektryczny chwytak próżniowy kompatybilny z większością marek kobotów. Eliminuje sprężone powietrze i upraszcza czystą, energooszczędną automatyzację.

24.03.2026

Piab wprowadza moduły Quick Connect dla piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART

Piab rozszerza swoje portfolio piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART o nowy moduł Quick Connect, opracowany w celu wydłużenia czasu sprawności, przyspieszenia i ułatwienia instalacji oraz serwisowania systemów podciśnieniowych.

Przenośnik próżniowy do produkcji tabaki w Fiedler & Lundgren | Piab
24.03.2026

W jaki sposób transport próżniowy sprawia, że produkcja snusu w firmie Fiedler & Lundgren jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna

Mniej przestojów, odpadów i pyłu. Bezpieczniejsze środowisko pracy dla operatorów. Przeczytaj, w jaki sposób transport próżniowy sprawia, że firma Fiedler & Lundgren w Malmö jest wzorem do naśladowania w Grupie BAT.

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego
24.03.2026

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego

Piab wycofuje piFLOW®p SMART – Autotuning i Optymalizator cyklu przenoszenia – w lutym 2026 r., zapewniając jednocześnie części zamienne i serwis dla istniejących instalacji do 2035 r.

16.03.2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Nowy Kenos Cobot Medium (KCM) łączy niską wagę i ładowność do 30 kg z modułowymi opcjami zaworów i kompatybilnością z PCOF, zapewniając elastyczną i wydajną obsługę kobotów.

15.03.2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Nowa seria jednowargowych przyssawek nitrylowo-PVC zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej wydajności podnoszenia podczas przenoszenia ciężkich, płaskich materiałów, takich jak szkło i blachy.

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn
6.03.2026

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn

Jakie są rzeczywiste przyczyny przestojów w produkcji torebek doustnych? Odkryj pięć typowych wąskich gardeł, które po cichu zmniejszają czas pracy i wydajność oraz wyjście.

6 pytań, które należy zadać przed modernizacją produkcji woreczków doustnych | Piab
27.02.2026

6 kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed modernizacją systemu produkcji doustnych saszetek

Jakie są ukryte koszty obecnej linii produkcyjnej dedykowanej woreczkom doustnym? Te kluczowe pytania pomogą Ci podjąć właściwą decyzję o modernizacji z długoterminowym zwrotem z inwestycji.

19.02.2026

Poznaj filtr spiekany Piab: Nowy standard w filtracji przenośników próżniowych

Niezawierający PFAS filtr spiekany Piab do przenośników próżniowych zapewnia trwałą, higieniczną i łatwą w czyszczeniu filtrację z funkcją śledzenia NFC dla zakładów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych.