Nowości

piCOBOT® L High Payload zwiększa udźwig do 35 kg
Przedstawiamy piCOBOT® L High Payload – najnowszy model z serii piCOBOT® Large o zwiększonej ładowności. Opierając się na sprawdzonej konstrukcji i niezawodności obecnego piCOBOT® L, ta nowa wersja znacząco zwiększa ładowność z 16 kg do 35 kg, umożliwiając przenoszenie cięższych oraz większych elementów bez zmiany w kwestii wykorzystania przestrzeni lub sposobu reakcji robota.

Wydajność pompy a wydajność systemu: co tak naprawdę spowalnia produkcję
Czy Twoja pompa próżniowa po cichu ogranicza wydajność? Poznaj kluczowe oznaki jej przestarzałości, dowiedz się, jak wpływa na czas sprawności, zużycie energii i skalowalność, oraz kiedy nadszedł czas, aby przemyśleć ustawienie systemu próżniowego.

Piab wzmacnia zgodność z dyrektywą ATEX dzięki nowemu certyfikatowi DNV
Dowiedz się, w jaki sposób nowy certyfikat DNV w zakresie zapewnienia jakości produkcji zgodnie z dyrektywą ATEX firmy Piab gwarantuje bezpieczny i zgodny z normami transport próżniowy piFLOW®, zmniejsza ryzyko audytów oraz zapewnia niezawodną pracę do 2029 roku.

Monitorowanie filtrów dedykowane piFLOW®p oraz piFLOW®t - teraz w pełni zintegrowane z konfiguratorem.
Dodaj inteligentne monitorowanie filtra do piFLOW®p oraz piFLOW®t w konfiguratorze, aby wydłużyć czas pracy, zmniejszyć zużycie energii i zapobiec nieplanowanym przestojom.

Wybierz transport materiałów sypkich, z którym nie będziesz musiał radzić sobie poprzez przeprojektowywanie w ciągu trzech lat
Przejdź od oceny do zaangażowania: ustal kryteria decyzyjne, wymagaj dowodów w całej mieszance proszków i zbuduj uzasadnienie biznesowe, które inżynierowie, QA, EHS i kierownictwo mogą podpisać.

Szukając właściwej metody do obsługi proszków, nie płać jak za "ukrytą fabrykę".
Praktyczne ramy oceny do porównywania rozwiązań do obsługi proszków w środowiskach regulowanych - skoncentrowane na hermetyzacji, stabilności transferu i pewności czyszczenia.

Jak najlepsze w swojej klasie fabryki standaryzują standardowy transport materiałów sypkich – i dlaczego to działa
Zobacz, jak najlepsze fabryki redukują "ukrytą fabrykę" w obsłudze proszków poprzez standaryzację hermetyzacji, ścieżek przepływu, weryfikacji i czyszczenia w celu zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej przewidywalnej produkcji.

Piab wprowadza na rynek serię przyssawek BCP do zrównoważonej obsługi pudełek
Piab wprowadza na rynek BCP40, stabilną przyssawkę o cechach zrównoważonego rozwoju, charakteryzująca się długim skokiem, przeznaczoną do szybkiej i niezawodnej, zautomatyzowanej obsługi pudeł z tektury falistej w branży związanej z opakowaniami i intralogistyką.

Piab przedstawia BLFF - nową strukturalną koncepcję dla przyssawek o wysokim przepływie
BLFF to nowa rodzina przyssawek o wysokim przepływie, która przełamuje tradycyjny kompromis między zdolnością adaptacji a stabilnością, umożliwiając, przy pomocy jednego mocowania, radzenie sobie z szeroką grupą obiektów w wymagających środowiskach logistycznych i pakujących.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Poznaj piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L
Kompaktowy przenośnik próżniowy piFLOW®c21 o bardzo niskiej wysokości konstrukcyjnej do maszyn OEM i przenoszenia małych partii proszku i granulek na liniach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni i niższych wymaganiach.

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części
Piab wprowadza piEVO, nową, eżektorową pompę próżniową do przenośników pneumatycznych, zapewniającą szybką reakcję, niezawodne wytwarzanie podciśnienia, łatwą modernizację oraz cichy i stabilny transport.

Piab wprowadza piSAVE ESS i piSAVE ESL jako odrębne rozwiązania oszczędzające energię
Piab rozszerza swoją ofertę w zakresie oszczędzania energii, wprowadzając na rynek piSAVE ESS Standalone i piSAVE ESL Standalone, dzięki czemu nasze funkcje oszczędności energii znane z platformy piCLASSIC Neo są dostępne jako elastyczne, niezależne jednostki, które można zintegrować z szeroką gamą zastosowań.

Piab wprowadza piCOBOT® Electric dla ABB GoFa
piCOBOT® Electric dla ABB GoFa zapewnia elektryczne chwytaki podciśnieniowe typu plug-and-play dla czystych, wydajnych i elastycznych cel.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab wprowadza piCOBOT® Electric (standardowy I/O), całkowicie elektryczny chwytak próżniowy kompatybilny z większością marek kobotów. Eliminuje sprężone powietrze i upraszcza czystą, energooszczędną automatyzację.

Piab wprowadza moduły Quick Connect dla piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART
Piab rozszerza swoje portfolio piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART o nowy moduł Quick Connect, opracowany w celu wydłużenia czasu sprawności, przyspieszenia i ułatwienia instalacji oraz serwisowania systemów podciśnieniowych.

W jaki sposób transport próżniowy sprawia, że produkcja snusu w firmie Fiedler & Lundgren jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna
Mniej przestojów, odpadów i pyłu. Bezpieczniejsze środowisko pracy dla operatorów. Przeczytaj, w jaki sposób transport próżniowy sprawia, że firma Fiedler & Lundgren w Malmö jest wzorem do naśladowania w Grupie BAT.

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego
Piab wycofuje piFLOW®p SMART – Autotuning i Optymalizator cyklu przenoszenia – w lutym 2026 r., zapewniając jednocześnie części zamienne i serwis dla istniejących instalacji do 2035 r.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
Nowy Kenos Cobot Medium (KCM) łączy niską wagę i ładowność do 30 kg z modułowymi opcjami zaworów i kompatybilnością z PCOF, zapewniając elastyczną i wydajną obsługę kobotów.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
Nowa seria jednowargowych przyssawek nitrylowo-PVC zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej wydajności podnoszenia podczas przenoszenia ciężkich, płaskich materiałów, takich jak szkło i blachy.

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn
Jakie są rzeczywiste przyczyny przestojów w produkcji torebek doustnych? Odkryj pięć typowych wąskich gardeł, które po cichu zmniejszają czas pracy i wydajność oraz wyjście.