Nowości

109 artykułów
17.03.2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Nowa seria jednowargowych przyssawek nitrylowo-PVC zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej wydajności podnoszenia podczas przenoszenia ciężkich, płaskich materiałów, takich jak szkło i blachy.

16.03.2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Nowy Kenos Cobot Medium (KCM) łączy niską wagę i ładowność do 30 kg z modułowymi opcjami zaworów i kompatybilnością z PCOF, zapewniając elastyczną i wydajną obsługę kobotów.

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn
6.03.2026

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn

Jakie są rzeczywiste przyczyny przestojów w produkcji torebek doustnych? Odkryj pięć typowych wąskich gardeł, które po cichu zmniejszają czas pracy i wydajność oraz wyjście.

6 pytań, które należy zadać przed modernizacją produkcji woreczków doustnych | Piab
27.02.2026

6 kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed modernizacją systemu produkcji doustnych saszetek

Jakie są ukryte koszty obecnej linii produkcyjnej dedykowanej woreczkom doustnym? Te kluczowe pytania pomogą Ci podjąć właściwą decyzję o modernizacji z długoterminowym zwrotem z inwestycji.

19.02.2026

Poznaj filtr spiekany Piab: Nowy standard w filtracji przenośników próżniowych

Niezawierający PFAS filtr spiekany Piab do przenośników próżniowych zapewnia trwałą, higieniczną i łatwą w czyszczeniu filtrację z funkcją śledzenia NFC dla zakładów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych.

Piab Bulk Bag Unloader
12.02.2026

Przedstawiamy rozładowarkę worków zbiorczych Piab: Niezawodna niezawodność dla codziennych potrzeb przemysłowych

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab
11.02.2026

Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab

Nowe pokrywy dla piFLOW®p/t/fc 21 i 33 pozwalają przenośnikom pracować jak zwykle, a jednocześnie zapewniają gotowość do pracy z następną pompą Piab, ulepszeniami i opcjami.

9.02.2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Wybór odpowiedniej konfiguracji produkcji dla firmy wytwarzającej doustne saszetki nikotynowe - skalowalnej, modułowej i stabilnej.
5.02.2026

Wybór odpowiedniej konfiguracji produkcji dla firmy wytwarzającej doustne saszetki nikotynowe - skalowalnej, modułowej i stabilnej.

Przewodnik pomagający w wyborze skalowalnej, stabilnej konfiguracji dla produkcji saszetek z nikotyną do podawania doustnego, która równoważy elastyczność, higienę, wydajność czyszczenia i przyszły rozwój.

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach
17.12.2025

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach

Po 13 latach znajdowania się w obecnej lokalizacji, Europejska Jednostka Dostaw Piab Group (ESU) przenosi się do zupełnie nowego, najnowocześniejszego zakładu w Butzbach w Niemczech.

Obraz przedstawiający KVG150 serii E
17.11.2025

Kenos® poszerza ofertę chwytaków podciśnieniowych KVG150 serii E

Kenos® z dumą ogłasza rozszerzenie serii KVG150 E, oferując teraz rozbudowany model KVG150C, wyposażony w przyssawki, wraz z cieszącą się zaufaniem wersją piankową KVG150F.

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX
7.10.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX

Informujemy o rozszerzeniu naszej serii przyssawek BGX o dwa nowe rozmiary: 27 mm i 63 mm.

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności
1.10.2025

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności

Piab wprowadza filtry wolne od PFAS i bada wszystkie produkty pod kątem PFAS, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej
16.09.2025

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej

Piab z dumą przedstawia DFE (Dual Function Ejector), kompaktową pompę próżniową z możliwością układania w sposób kaskadowy, zaprojektowaną z myślą o trwałości i wszechstronności.

Niebieskie wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności
23.06.2025

Niebieskie wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności

Zwiększ bezpieczeństwo żywności dzięki nowym, niebieskim, wykrywalnym uszczelnieniom Piab dla piFLOW®f: łatwe do zauważenia i magnetycznie wykrywalne, pomagają zapobiegać zanieczyszczeniom i upraszczają zgodność w produkcji żywności.

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
17.06.2025

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.

Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm…

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
17.06.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP

Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi, jak i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm…

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
13.05.2025

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo

Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E
18.03.2025

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E

Nowa seria KVG E urzeczywistnia zaangażowanie Kenos® na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych.

Custom tool CPT now a configurable product
12.11.2024

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
5.11.2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.