Nowości

118 artykułów
27.05.2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L
26.05.2026

Poznaj piFLOWc21 - kompaktowy przenośnik próżniowy 316L

Kompaktowy przenośnik próżniowy piFLOW®c21 o bardzo niskiej wysokości konstrukcyjnej do maszyn OEM i przenoszenia małych partii proszku i granulek na liniach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni i niższych wymaganiach.

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części
26.05.2026

Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części

Piab wprowadza piEVO, nową, eżektorową pompę próżniową do przenośników pneumatycznych, zapewniającą szybką reakcję, niezawodne wytwarzanie podciśnienia, łatwą modernizację oraz cichy i stabilny transport.

27.04.2026

Piab wprowadza piSAVE ESS i piSAVE ESL jako odrębne rozwiązania oszczędzające energię

Piab rozszerza swoją ofertę w zakresie oszczędzania energii, wprowadzając na rynek piSAVE ESS Standalone i piSAVE ESL Standalone, dzięki czemu nasze funkcje oszczędności energii znane z platformy piCLASSIC Neo są dostępne jako elastyczne, niezależne jednostki, które można zintegrować z szeroką gamą zastosowań.

14.04.2026

Piab wprowadza piCOBOT® Electric dla ABB GoFa

piCOBOT® Electric dla ABB GoFa zapewnia elektryczne chwytaki podciśnieniowe typu plug-and-play dla czystych, wydajnych i elastycznych cel.

13.04.2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab wprowadza piCOBOT® Electric (standardowy I/O), całkowicie elektryczny chwytak próżniowy kompatybilny z większością marek kobotów. Eliminuje sprężone powietrze i upraszcza czystą, energooszczędną automatyzację.

24.03.2026

Piab wprowadza moduły Quick Connect dla piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART

Piab rozszerza swoje portfolio piCOMPACT®10X i piCOMPACT®10X SMART o nowy moduł Quick Connect, opracowany w celu wydłużenia czasu sprawności, przyspieszenia i ułatwienia instalacji oraz serwisowania systemów podciśnieniowych.

Przenośnik próżniowy do produkcji tabaki w Fiedler & Lundgren | Piab
24.03.2026

W jaki sposób transport próżniowy sprawia, że produkcja snusu w firmie Fiedler & Lundgren jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna

Mniej przestojów, odpadów i pyłu. Bezpieczniejsze środowisko pracy dla operatorów. Przeczytaj, w jaki sposób transport próżniowy sprawia, że firma Fiedler & Lundgren w Malmö jest wzorem do naśladowania w Grupie BAT.

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego
24.03.2026

Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego

Piab wycofuje piFLOW®p SMART – Autotuning i Optymalizator cyklu przenoszenia – w lutym 2026 r., zapewniając jednocześnie części zamienne i serwis dla istniejących instalacji do 2035 r.

16.03.2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Nowy Kenos Cobot Medium (KCM) łączy niską wagę i ładowność do 30 kg z modułowymi opcjami zaworów i kompatybilnością z PCOF, zapewniając elastyczną i wydajną obsługę kobotów.

15.03.2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Nowa seria jednowargowych przyssawek nitrylowo-PVC zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej wydajności podnoszenia podczas przenoszenia ciężkich, płaskich materiałów, takich jak szkło i blachy.

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn
6.03.2026

Przestoje w produkcji torebek doustnych: 5 najczęstszych przyczyn

Jakie są rzeczywiste przyczyny przestojów w produkcji torebek doustnych? Odkryj pięć typowych wąskich gardeł, które po cichu zmniejszają czas pracy i wydajność oraz wyjście.

6 pytań, które należy zadać przed modernizacją produkcji woreczków doustnych | Piab
27.02.2026

6 kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed modernizacją systemu produkcji doustnych saszetek

Jakie są ukryte koszty obecnej linii produkcyjnej dedykowanej woreczkom doustnym? Te kluczowe pytania pomogą Ci podjąć właściwą decyzję o modernizacji z długoterminowym zwrotem z inwestycji.

19.02.2026

Poznaj filtr spiekany Piab: Nowy standard w filtracji przenośników próżniowych

Niezawierający PFAS filtr spiekany Piab do przenośników próżniowych zapewnia trwałą, higieniczną i łatwą w czyszczeniu filtrację z funkcją śledzenia NFC dla zakładów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych.

Piab Bulk Bag Unloader
12.02.2026

Przedstawiamy rozładowarkę worków zbiorczych Piab: Niezawodna niezawodność dla codziennych potrzeb przemysłowych

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab
11.02.2026

Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab

Nowe pokrywy dla piFLOW®p/t/fc 21 i 33 pozwalają przenośnikom pracować jak zwykle, a jednocześnie zapewniają gotowość do pracy z następną pompą Piab, ulepszeniami i opcjami.

9.02.2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Wybór odpowiedniej konfiguracji produkcji dla firmy wytwarzającej doustne saszetki nikotynowe - skalowalnej, modułowej i stabilnej.
5.02.2026

Wybór odpowiedniej konfiguracji produkcji dla firmy wytwarzającej doustne saszetki nikotynowe - skalowalnej, modułowej i stabilnej.

Przewodnik pomagający w wyborze skalowalnej, stabilnej konfiguracji dla produkcji saszetek z nikotyną do podawania doustnego, która równoważy elastyczność, higienę, wydajność czyszczenia i przyszły rozwój.

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach
17.12.2025

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach

Po 13 latach znajdowania się w obecnej lokalizacji, Europejska Jednostka Dostaw Piab Group (ESU) przenosi się do zupełnie nowego, najnowocześniejszego zakładu w Butzbach w Niemczech.

Obraz przedstawiający KVG150 serii E
17.11.2025

Kenos® poszerza ofertę chwytaków podciśnieniowych KVG150 serii E

Kenos® z dumą ogłasza rozszerzenie serii KVG150 E, oferując teraz rozbudowany model KVG150C, wyposażony w przyssawki, wraz z cieszącą się zaufaniem wersją piankową KVG150F.

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX
7.10.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX

Informujemy o rozszerzeniu naszej serii przyssawek BGX o dwa nowe rozmiary: 27 mm i 63 mm.