Nowości

94 artykułów
Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
17.06.2025

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.

Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm…

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
17.06.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP

Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi, jak i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm…

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
13.05.2025

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo

Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E
18.03.2025

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E

Nowa seria KVG E urzeczywistnia zaangażowanie Kenos® na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych.

Custom tool CPT now a configurable product
12.11.2024

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
5.11.2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
11.07.2024

Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab

Piab wzmacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań w zakresie paletyzacji dzięki wstępnie zaprojektowanemu lekkiemu chwytakowi do worków — LBG-50.

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
11.07.2024

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B

Piab rozszerza linię piCOMPACT23 SMART o IO-link klasy B wyposażony w oddzielne układy zasilania między zasilaniem siłownika, a tym przeznaczonym dla czujnika.

Obróbka próżniowa proszków metali w druku przestrzennym
11.07.2024

Automatyzacja transportu materiałów sypkich w druku przestrzennym

Automatyzacja transportu proszku metalu jest kluczem do uznania technologii druku przestrzennego za standardowy proces. Transport podciśnieniowy materiałów sypkich Piab...

Conveyor for sugar transport
11.07.2024

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab

W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Chwytak firmy Piab do obsługi sześciopaków
11.07.2024

Już dostępny – chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków

Dzięki nowemu chwytakowi firmy Piab sześciopaki w tekturowym opakowaniu mogą być obsługiwane automatycznie, delikatnie i...

Chwytak Kenos® firmy Piab podnoszący puszki
11.07.2024

Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów w puszkach dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab

Dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® firmy Piab, czas procesu paletyzacji puszek z żywnością i napojami jest znacznie…

Pompa próżniowa LabVac firmy Piab do separacji próbek
11.07.2024

Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab

Separacja próbek to regularne zadanie w laboratoriach chemicznych do prowadzenia dalszych badań. Pompy próżniowe Lab Vac firmy Piab zapewniają...

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab
11.07.2024

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab – małe jest potężne

Ważący zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Jest w stanie podnosić przedmioty o masie do…

Przyssawka MX25
11.07.2024

Seria najpopularniejszych elementów do pobierania przedmiotów firmy Piab została rozszerzona o mniejsze przyssawki w rozmiarze 25 mm i dodatkowe funkcje.

Poznaj najpopularniejszy element do pobierania przedmiotów firmy Piab: Wielozadaniowe przyssawki MX oferują ekstremalne możliwości chwytania na każdej powierzchni, w tym worków i pudełek, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w przypadku firm zajmujących się e-commerce…

przyssawka do owoców FCX50
11.07.2024

Nowa przyssawka FCX50 firmy Piab delikatne chwyta wszystkie owoce — od awokado po cukinię

Przyssawka FCX50 chwyta wszystkie owoce niezależnie od ich kształtu i faktury, nawet poza osią, dzięki licznym wargom i elastycznym mieszkom.

Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D
24.06.2024

Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D

Firma Piab wprowadziła na rynek OVM Pro 3D, najnowocześniejsze narzędzie on-line, zaprojektowane w celu zmiany sposobu konfigurowania, przeprowadzania symulacji i optymalizacji systemów próżniowych.

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
11.06.2024

New BXP ESD cups move batteries to safer ground

BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piSAFE® - now even safer
5.06.2024

piSAFE® - now even safer

As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions. 

piCOBOT® Electric przełamuje bariery związane z ruchem ramion kobotów.
21.05.2024

piCOBOT® Electric przełamuje bariery związane z ruchem ramion kobotów.

W pełni elektryczna, smukła konstrukcja pozbawiona rurek przewodzących powietrze i okablowania. Nowy piCOBOT® Electric zmierza ku kolejnemu sukcesowi programu piCOBOT® firmy Piab.