Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego

Opublikowano 24.03.2026
Piab usprawnia ofertę piFLOW®p, aby skupić się na przyszłości transportu próżniowego | Piab

Aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze portfolio przenośników próżniowych i skupić się na rozwiązaniach, które przynoszą największą wartość naszym klientom, Piab stopniowo wycofa serię produktów piFLOW®p SMART z poziomami automatyzacji „Autotuning” i „Optymalizator cyklu przenoszenia” do koniec lutego 2026 roku.

Decyzja ta jest częścią szerszych wysiłków mających na celu uproszczenie naszej oferty produktów, zmniejszenie złożoności i skoncentrowanie zasobów przeznaczonych na rozwój na nasze najczęściej używane i przyszłościowe rozwiązaniach transportujące. W ten sposób możemy przyspieszyć innowacje, poprawić długoterminowe wsparcie i zapewnić lepszą dostępność produktów oraz opcji dostosowania, na których klienci polegają najbardziej.

Co się zmienia?

Warianty piFLOW®p z funkcjami "Autotuning" i "Optymalizator cyklu przenoszenia" zostaną usunięte z konfiguratora pod koniec lutego 2026 roku. Nie dotyczy to innych, konfigurowalnych modeli piFLOW®p. Będą one nadal w pełni dostępne. piFLOW®p BVO (z Optymalizacją objętości wsadu) również nie jest objęty tą zmianą.

Wsparcie dla istniejących instalacji

Istniejące w obiegu systemy piFLOW®p SMART nadal będą obsługiwane. Piab będzie nadal dostarczać części zamienne i świadczyć usługi serwisowe dla tych instalacji, tak długo, jak będą one działać i nie później niż do końca 2035 roku. Klienci mogą zatem wciąż bez obaw obsługiwać swój obecny sprzęt i planować jego dostosowanie lub wymianę.

Akcesoria i dokumentacja

Akcesoria, takie jak jednostka opróżniająca rurociągi i ta, przenosząca powietrze, pozostaną w naszej ofercie. Dokumentacja techniczna i układ interfejsu HMI elektrycznej jednostki sterującej ECU-15 zostanie zaktualizowany w trakcie stopniowego wycofywania produktu, aby odzwierciedlić usprawnioną serię asortymentu, zachowując jednocześnie intuicyjną obsługę.

Patrząc w przyszłość

Koncentrując się na naszych najsilniejszych i najbardziej pożądanych konfiguracjach transportu próżniowego, Piab będzie w stanie w przyszłości dostarczać jeszcze bardziej solidne, wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązania. Zachęcamy klientów do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem Piab w celu omówienia alternatywnych konfiguracji i ścieżek modernizacji w ramach asortymentu piFLOW®p, który najlepiej odpowiada ich obecnym i przyszłym potrzebom.

Skonfiguruj piFLOW®p BVO (z Optymalizacją objętości wsadu) lub wybierz standardowy poziom automatyzacji tutaj:

Odkryj więcej aktualności

Przeczytaj wszystkie aktualności

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego produktu?

Uzyskaj bezpłatną poradę od naszych inżynierów

Kraj
Chcę otrzymać najnowsze wiadomości
Rozwiązania do transportu

Udostępnij artykuł