Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części

Opublikowano 26.05.2026
Piab wprowadza piEVO - nową, eżektorową pompę próżniową do transportu proszków, granulatów i małych części

Piab wprowadza na rynek piEVO, nową, konfigurowalną, eżektorową pompę próżniową. Pompę piEVO opracowaną specjalnie do pneumatycznych przenośników próżniowych w wymagających zastosowaniach związanych z proszkami i granulkami. Zapewnia ona szybko reagujące, niezawodne wytwarzanie podciśnienia, które pomaga zapewnić stabilne oraz spójne przenoszenie z mniejszą liczbą nieplanowanych przestojów.

Dzięki modułowemu układowi i wielu opcjom montażu, piEVO jest łatwa do zaprojektowania w nowych instalacjach i prosta do modernizacji w istniejących liniach wykorzystujących przenośniki piFLOW®p. Czysta, nowoczesna i przyjazna serwisowi konstrukcja zapewnia łatwy dostęp za pomocą powszechnie oferowanych narzędzi, skracając czas i koszty konserwacji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego czasu sprawności.

piEVO wspiera również obsługę szerokiego zakresu materiałów. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa pomagają chronić zarówno oprzyrządowanie, jak i produkt, a zgodność ze standardami CE, REACH i RoHS zapewnia bezpieczną operację na całym świecie.

Aby zapewnić optymalne warunki pracy, piEVO ma obniżony poziom hałasu <78 dBA, dzięki ulepszonej konstrukcji tłumika.

Instalacja została również uproszczona i stała się bezpieczniejsza dzięki wspornikowi montażowemu, który umożliwia jednoosobową procedurę montażu na przenośniku próżniowym, pomagając użytkownikom zaoszczędzić czas podczas uruchamiania i serwisowania. Pompa piEVO jest kompatybilna z istniejącymi jednostkami sterującymi i mechanicznie przygotowana do przyszłych warunków monitorowania opcji. Daje to użytkownikom przenośników podciśnieniowych jasną ścieżkę modernizacji w miarę wzrostu ich potrzeb w zakresie automatyzacji i daje sposobność do wglądu.

piEVO to pierwszy krok w kierunku nowej generacji technologii próżniowej Piab, przeznaczonej do transportu materiałów sypkich - gotowy do działania już dziś i przygotowany na to, co nadejdzie w przyszłości.

piEVO jest produktem o wysokiej konfigurowalności – co pozwala osiągnąć optymalną wydajność i koszt cyklu życia dla konkretnej konfiguracji przenoszenia, zamiast dostosowywać proces do stałej konstrukcji pompy. Po zarejestrowaniu się na MyPiab, skonfigurowana pompa piEVO jest widoczna w MyProduct, co ułatwia identyfikację dokładnej konfiguracji, która jest na linii i zamawianie odpowiednich części zamiennych, gdy tylko są potrzebne. Każda pompa piEVO jest również przygotowana w 100% do zidentyfikowania, dzięki czemu zawsze wiesz dokładnie, która konfiguracja jest zainstalowana w Twojej lokalizacji – co pomaga w szybszym rozwiązywaniu problemów, łatwiejszym planowaniu konserwacji i bezpiecznej, zgodnej z przepisami operacji w dłuższej perspektywie czasu.

Ustaw piFLOWp za pomocą konfiguratora piEVO lub skonfguruj samą pompe piEVO już dziś!

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Kraj
Chcę otrzymać najnowsze wiadomości
Rozwiązania do transportu

Udostępnij artykuł