Przedstawiamy urządzenie do rozładunku worków zbiorczych Piab: Niezawodna niezawodność dla codziennych potrzeb przemysłowych

Opublikowano 12.02.2026
Przedstawiamy urządzenie do rozładunku worków zbiorczych Piab: Niezawodna niezawodność dla codziennych potrzeb przemysłowych

Firma Piab ma przyjemność ogłosić dostępność swojego urządzenia do rozładunku worków zbiorczych, solidnej i niezawodnej konstrukcji zaprojektowanej do bezpiecznego i wydajnego opróżniania dużych worków w szerokim zakresie środowisk przemysłowych.

Ta oferta produktów jest dostępna wyłącznie dla klientów z Europy. Jest to produkt dostarczany przez IB, markę Piab Group.

Ten system rozładunku dużych worków wyróżnia się niezawodnością, prostotą i stałą wydajnością: cechami, które mają największe znaczenie w codziennych operacjach.

Co to jest urządzenie do rozładunku worków zbiorczych?

Urządzenie do rozładunku worków luzem (znane również jako urządzenie do rozładunku big-bagów lub stacja opróżniania FIBC) jest niezbędnym elementem sprzętu każdego zakładu zajmującego się proszkami, granulatami lub sypkimi materiałami stałymi. Jego podstawową funkcją jest bezpieczne rozładowywanie materiałów z elastycznych pośrednich pojemników do przewozu luzem (FIBC lub "big bagów") do dalszych procesów, minimalizując obsługę ręczną i zapewniając kontrolowany przepływ produktu.

Konfigurowalność urządzenia do rozładunku worków zbiorczych w celu dopasowania do procesu

Rozładunek worków zbiorczych Piab to modułowy system opróżniania zaprojektowany z myślą o uniwersalnej kompatybilności ze standardowymi pojemnikami FIBC. System obsługuje worki o wymiarach od 950-1050 mm szerokości do 1100-2100 mm wysokości, dzięki czemu można go dostosować do istniejących zapasów bez konieczności stosowania własnych worków. Solidna konstrukcja obejmuje powierzchnie stykające się z produktem wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301), co zapewnia zgodność z wymogami higienicznymi i długą żywotność, podczas gdy elementy konstrukcyjne są wykonane ze stali miękkiej z powłoką odporną na korozję.

Urządzenie do rozładunku worków zbiorczych Piab jest dostępne w konfiguracjach spełniających określone potrzeby operacyjne. Głównym wyborem w konfiguratorze jest metoda załadunku:

Urządzenie do rozładunku worków luzem z systemem suwnicowym/wciągarką łańcuchową jest przeznaczone do zakładów, w których wymagany jest podwieszany system załadunku z systemem suwnicowym lub wciągarką łańcuchową. Ten wariant oferuje maksymalną elastyczność w przypadku operacji na dużą skalę i złożonych układów. Wciągarka łańcuchowa może być podnoszona ręcznie przez operatora.

Rozładowywacz worków wielkogabarytowych z załadunkiem wózkiem widłowym – Dla operacji wykorzystujących systemy podawania wózkiem widłowym. Ten usprawniony wariant płynnie integruje się z istniejącym sprzętem do przenoszenia materiałów. System załadunku wózkiem widłowym działa na zasadzie sprężynowych belek podnoszących, które automatycznie podnoszą worek w miarę wylotu materiału, zapewniając dokładne rozładowanie i minimalne pozostałości produktu.

Oba warianty obsługują ładunki do 1600 kg. Opcjonalne silniki wibracyjne są dostępne dla wymagających materiałów podatnych na mostkowanie lub przywieranie. Wiele opcji dokowania - zamknięcia okularowe, nadmuchiwane mankiety wzdęciowe i leje zasypowe - umożliwia konfigurację dostosowaną do konkretnych rozmiarów węży wylotowych i wymagań procesu.

Sprężynowa belka podnosząca jest przeznaczona wyłącznie do podnoszenia ładunku wózkiem widłowym.

Zastosowania w zależności od branży

Rozładowywarka worków zbiorczych Piab jest idealna do:

  • Przetwórstwo żywności i napojów: Bezpieczne radzenie sobie ze składnikami o standardowych wymaganiach higienicznych
  • Produkcja chemiczna i farmaceutyczna: Niezawodna praca z materiałami niebezpiecznymi lub wrażliwymi
  • Tworzywa sztuczne, minerały i materiały budowlane: Wszechstronna obsługa różnorodnych materiałów sypkich
  • Proszki metali w druku przestrzennym: Precyzyjne radzenie sobie z materiałami dla zaawansowanej produkcji
  • Ogólne zakłady przemysłowe: Wszelkie operacje wymagające bezpiecznego, wydajnego i wolnego od pyłu rozładunku big-bagów
    Dlaczego warto wybrać rozładowarkę worków Piab?

Jeśli szukasz stacji rozładunku worków luzem, która zapewnia niezawodną wydajność, rozwiązanie Piab jest właściwym wyborem. Chodzi o wykonanie pracy za każdym razem. Skupienie się firmy Piab na niezawodności oznacza, że możesz zaufać, że Twój proces będzie przebiegał płynnie.

Urządzenie do rozładunku worków zbiorczych Piab to sprawdzona konstrukcja o solidnej konstrukcji i wyjątkowym nacisku na niezawodność operacji. Dzięki konfigurowalności, doskonałej kontroli pyłu i prostej konserwacji, jest to niezawodny wybór dla europejskich firm, które cenią sobie stałą wydajność i minimalne przestoje.

Skontaktuj się z Piab już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasz rozładunek worków luzem może zaspokoić Twoje potrzeby produkcyjne z niezawodnością, na którą możesz liczyć.

Odkryj więcej aktualności

Przeczytaj wszystkie aktualności

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Kraj
Chcę otrzymać najnowsze wiadomości
Rozwiązania do transportu

Udostępnij artykuł