Poznaj filtr spiekany Piab: Nowy standard w filtracji przenośników próżniowych

Opublikowano 19.02.2026
Poznaj filtr spiekany Piab: Nowy standard w filtracji przenośników próżniowych

W zakładach spożywczych, farmaceutycznych lub chemicznych niewiele osób myśli o filtrach. Myślisz o przepustowości, czyszczeniu okien, wynikach inspekcji i telefonach, które otrzymujesz, gdy linia się zatrzymuje. Jednak tak często mały, pęknięty, zatkany lub źle wyczyszczony filtr jest dokładnie tym, co kradnie Twój czas.

Nowy filtr spiekany Piab został zbudowany z myślą o dokładnie takiej rzeczywistości. Wykonany jako pojedynczy korpus ze spiekanego polietylenu bez klejonych połączeń lub szwów, został zaprojektowany tak, aby cicho wykonywać swoją pracę dzień po dniu, radząc sobie z rzeczywistymi warunkami panującymi w zakładzie bez pękania, deformacji lub utraty wytrzymałości. Mniej słabych punktów oznacza mniej niespodzianek, mniej nieplanowanych przestojów i mniej sytuacji, w których trzeba demontować sprzęt tylko po to, aby naprawić uszkodzony filtr.

Stworzony z myślą o czasie pracy, higienie i łatwym czyszczeniu

Filtr spiekany jest wykonany z polietylenu niezawierającego PFAS, bezpiecznego dla żywności i farmaceutyków oraz zgodnego z wymogami UE i USA dotyczącymi jakości żywności, dzięki czemu można mu zaufać w przypadku wrażliwych produktów. Jest odporny na materiały korozyjne i wysokie temperatury czyszczenia do 121 °C i jest przeznaczony do wielokrotnego mycia i ponownego użycia bez utraty wydajności. Można go czyścić sprężonym powietrzem, myć na mokro lub sterylizować, nawet podczas pracy z lepkimi lub zbrylającymi się proszkami, i nadal polegać na stabilnej filtracji.

Jego skręcona, kompaktowa geometria jest możliwa dzięki narzędziu wyprodukowanemu przy użyciu druku przestrzennego, zapewniając duży obszar filtracji i wysoką wytrzymałość przy tym samym śladzie co konwencjonalne filtry. Konstrukcja unibody eliminuje szczeliny i luki, w których proszek może się ukrywać lub gromadzić, ułatwiając dokładne czyszczenie. Ponieważ jest wykonany z jednego materiału, nie ma połączeń, które zachowywałyby się inaczej pod wpływem cykli ciśnienia lub temperatury, co pomaga utrzymać przewidywalne natężenie przepływu i wydajność procesu przy przesunięciach i zmianach produktu.

Identyfikowalny i gotowy do cyfrowej konserwacji

Każdy filtr spiekany zawiera chip NFC, który można zeskanować za pomocą smartfonów obsługujących technologię NFC. Jedno dotknięcie przenosi zespół prosto do właściwej strony produktu na piab.com, z instrukcjami czyszczenia, danymi technicznymi i dokumentacją powiązaną bezpośrednio z filtrem w ręku. Ułatwia to standaryzację sposobu użytkowania i czyszczenia filtrów oraz obsługę audytów bez konieczności szukania plików.

Funkcja NFC obsługuje również identyfikowalność i inteligentniejsze zarządzanie filtrami. Można powiązać filtry z określonymi materiałami lub liniami, śledzić ich użycie i przejść do bardziej cyfrowej, opartej na danych praktyki konserwacji, zamiast polegać na odręcznych etykietach lub pamięci. (Ta ostatnia cecha jest dostępna w przypadku smartfonów z systemem Android i NFC oraz iPhone’ów 7 lub nowszych z systemem iOS 13+ przy użyciu powszechnie dostępnej aplikacji do pisania NFC innej firmy, niedostarczonej przez Piab).

Dla operatora operacyjnego, kierownika zakładu lub inżyniera na miejscu filtr spiekany to coś więcej niż nowa kaseta. To trwały, higieniczny i identyfikowalny komponent, który pomaga ograniczyć nieplanowane przestoje, wydłużyć okresy czyszczenia i wymiany, uprościć inspekcje i zapewnić zespołowi natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji.

Dostępne już teraz - i więcej wariantów w przyszłości

Wprowadzamy linię filtrów spiekanych z jednym początkowym wariantem produktu. Dodatkowe rozmiary i warianty będą dodawane stopniowo, dzięki czemu z czasem będzie można dopasować tę samą solidną, higieniczną koncepcję filtracji do większej liczby systemów i zastosowań. Jeśli już dziś masz konkretne wymagania, skontaktuj się z firmą Piab, a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie i będziemy Cię informować w miarę rozszerzania asortymentu.

Sprawdź nowy filtr spiekany i skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy z wyzwaniami związanymi z transportem próżniowym!

Odkryj więcej aktualności

Przeczytaj wszystkie aktualności

Udostępnij artykuł