Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności

Opublikowano 1.10.2025
Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności

W miarę jak przemysł spożywczy staje w obliczu rosnącej presji, aby dostarczać bezpieczniejsze, czystsze i bardziej zrównoważone produkty, każdy komponent w procesie produkcji jest poddawany szczegółowej analizie. Wśród nich wybór technologii filtracji staje się kluczowym czynnikiem - nie tylko dla zgodności, ale także dla reputacji marki i wpływu na środowisko. Nowa generacja filtrów Piab wolnych od PFAS ustanawia nowy standard odpowiedzialnej produkcji żywności.

Dlaczego operacje wolne od PFAS mają znaczenie

PFAS (substancje per- i polyfluoroalkyl ) są od dawna stosowane w sprzęcie przemysłowym i przetwórstwie żywności ze względu na ich właściwości antyadhezyjne oraz odporność chemiczną. Jednak te "wieczne chemikalia" są obecnie uznawane za trwale zanieczyszczające środowisko, powiązane z zagrożeniami dla zdrowia i podlegające coraz większym ograniczeniom regulacyjnym na całym świecie. Dla producentów żywności eliminacja PFAS z linii produkcyjnych nie jest już tylko kwestią zgodności z wymogami: to strategiczny krok w kierunku bezpieczniejszej, bardziej ekologicznej przyszłości.

Zrównoważony projekt

Harmonijkowe filtry rurkowe Piab wolne od PFAS są zaprojektowane, aby spełniać najsurowsze, światowe standardy bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, w tym przepisy Agencji ds. Żywności i Leków oraz UE. Usuwając PFAS, te filtry pomagają producentom:

  • Zmniejsz ślad środowiskowy: Filtry wolne od PFAS, zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych chemikaliów do strumieni odpadów i do ekosystemów, wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz inicjatywy typu zero-waste (zero odpadów).
  • Chronić reputację marki: Dzisiejsi konsumenci i partnerzy biznesowi wymagają przejrzystości i odpowiedzialności. Przyjęcie technologii wolnej od PFAS sygnalizuje proaktywne zaangażowanie w zdrowie, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.
  • Przyszłościowe operacje: Wraz z zaostrzaniem przepisów na całym świecie, inwestowanie w rozwiązania wolne od PFAS zapewnia ciągłość w kwestii zgodność z wymogami i minimalizuje ryzyko kosztownych działań związanych z wycofywaniem lub modernizacją.

Wydajność bez kompromisów

Zrównoważony rozwój nie musi oznaczać rezygnacji z wydajności. Harmonijkowe filtry rurkowe firmy Piab są zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej efektywności w trakcie transportu materiałów sypkich - powszechnie stosowanych w produkcji spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej - przy jednoczesnym utrzymaniu solidnej przepustowości i integralności produktu. Zakres obejmuje wiele wariantów i certyfikowane certyfikowane opcje, zgodnie z dyrektywą ATEX, co ułatwia producentom modernizację ich systemów bez zakłócania operacji.

Wspieranie ekologicznej transformacji przemysłu spożywczego

Przejście na filtrację wolną od PFAS jest częścią szerszej transformacji zachodzącej w produkcji żywności - napędzanej przez bardziej restrykcyjne standardy bezpieczeństwa, automatyzację i globalne dążenie do bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw. Przyjmując zaawansowane, wolne od PFAS filtry, producenci żywności mogą:

  • Dostosować się do celów ESG: Wykazać wymierne postępy w zakresie zobowiązań środowiskowych, społecznych i zarządczych.
  • Sprostać wymaganiom klientów i przepisów: Wyprzedzać zmieniające się przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i certyfikatów zrównoważonego rozwoju.
  • Wspieranie czystszego systemu związanego z żywnością: Pomoc w budowaniu przemysłu spożywczego, który jest bezpieczniejszy dla konsumentów i lepszy dla planety.

Prosty przełącznik, duży wpływ

Dla producentów żywności przejście na filtry wolne od PFAS jest prostym, ale skutecznym sposobem na promowanie zrównoważonego rozwoju, ochronę wartości marki i zapewnienie zgodności z przepisami. Dzięki rozwiązaniom takim jak harmonijkowy filtr rurkowy Piab, nigdy nie było łatwiej wywrzeć pozytywny wpływ na swoją firmę, klientów i świat.

Piab angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa produktów. Oprócz oferowania filtrów niezawierających PFAS, Piab aktywnie pracuje nad poszerzeniem portfolio produktów wolnych od PFAS. Firma prowadzi obecnie szczegółowe badania – zarówno wewnętrzne, jak i we współpracy z dostawcami – w celu ustalenia, czy którekolwiek z istniejących produktów zawierają PFAS. Takie proaktywne podejście gwarantuje, że Piab może zapewnić przejrzystość informacji i nadal opracowywać rozwiązania spełniające najwyższe standardy środowiskowe i bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach transportowych spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju? Skontaktuj się z Piab w celu konsultacji i dowiedz się, w jaki sposób filtracja wolna od PFAS może zabezpieczyć Twoją produkcję żywności na przyszłość.

Odkryj więcej aktualności

Przeczytaj wszystkie aktualności

Questions? Reach out!

PFAS-free operations - consult about conveying methods that keep your processes clean.

Kraj
Chcę otrzymać najnowsze wiadomości
Rozwiązania do transportu

Udostępnij artykuł