Rozwijająca się automatyzacja

Kształtowanie świata precyzji, bezpieczeństwa i wydajności.

Skontaktuj się z nami już dziś

Nowy produkt: piCLASSIC™ Neo

Kompaktowa i konfigurowalna pompa próżniowa, zasilana wielostopniową technologią COAX® firmy Piab - zapewniająca niezawodną wydajność, łatwą konserwację i energooszczędny proces dla zrównoważonej produkcji.

Zapoznaj się z produktem

Zobacz wszystkie premiery produktów

 

 

Inteligentniejsza automatyzacja dla każdej branży

Piab dostarcza wydajne rozwiązania automatyzacji próżniowej, które zwiększają produktywność i zrównoważony rozwój w globalnych branżach.

 

Przemysł samochodowy
Żywność i
napoje
Przemysł samochodowy
Logistyka i
magazynowanie
Przemysł samochodowy
Produkcja addytywna - druk przestrzenny przy użyciu metali
Przemysł samochodowy
Branże opakowań
produktów
Przemysł samochodowy
Plastik
Branże przemysłu

Innowacyjne produkty do automatyzacji

Nasza technologia próżniowa umożliwia precyzyjne chwytanie, wydajne przenoszenie i inteligentną integrację z systemami automatyzacji.

Znajdź odpowiednie produkty do swojego zastosowania.

Piab koncentruje się na pionierskich technologiach, innowacjach i produktach przyszłości, pomagając Ci rozwiązywać problemy teraźniejsze i przyszłe. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Cię w kolejnym kroku automatyzacji.

Skontaktuj się z nami już dziś

Zaprojektuj własny system podciśnieniowy

OVM Pro 3D umożliwia projektowanie, testowanie i udoskonalanie własnych systemów podciśnieniowych w środowisku wirtualnym przed ich fizycznym wdrożeniem. Zaloguj się i stwórz unikalne zastosowanie, korzystając z szerokiej oferty eżektorowych pomp próżniowych, przyssawek, chwytaków, mocowań i akcesoriów Piab.

Oprogramowanie OVM Pro 3D

Najnowsze informacje

Product news
17.11.2025

Kenos® poszerza ofertę chwytaków podciśnieniowych KVG150 serii E

Kenos® z dumą ogłasza poszerzenie serii KVG150 E, oferując teraz rozbudowany model KVG150C, wyposażony w przyssawki, wraz z cieszącą się zaufaniem wersją piankową KVG150F. Razem, taka kombinacja asortymentu produktów została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezrównaną elastyczność, oszczędność energii i łatwość użytkowania w wielu branżach.
Obraz przedstawiający KVG150 serii E
Product news
7.10.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX: 27 mm i 63 mm dla lepszej obsługi worków

Z przyjemnością informujemy o poszerzeniu naszej serii przyssawek BGX o dwa nowe rozmiary: 27 mm i 63 mm. Przyssawki BGX, specjalnie stworzone do przenoszenia cienkich i delikatnych worków, zapewniają bezpieczny chwyt nawet przy niższych poziomach podciśnienia. Przyssawki te, wykonane z niebieskiego silikonu zatwierdzonego przez Agencję ds. Żywności i Leków oraz UE, idealnie nadają się do bezpośredniego kontaktu z żywnością i mają wszechstronne zastosowanie w różnych temperaturach.
Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX
Product news
1.10.2025

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności

W miarę jak przemysł spożywczy staje w obliczu rosnącej presji, aby dostarczać bezpieczniejsze, czystsze i bardziej zrównoważone produkty, każdy komponent w procesie produkcji jest poddawany szczegółowej analizie. Wśród nich wybór technologii filtracji staje się kluczowym czynnikiem - nie tylko dla zgodności, ale także dla reputacji marki i wpływu na środowisko. Nowa generacja filtrów Piab wolnych od PFAS ustanawia nowy standard odpowiedzialnej produkcji żywności.
Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności
Informacje

Nadchodzące wydarzenia

Zarejestruj się

Utwórz darmowe konto Piab

Zarejestruj się bezpłatnie, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o produkcie, modeli CAD i dokumentacji, które upraszczają proces projektowania oraz wyboru.