Przejdź do treści

Branże przemysłu

Żywność i napoje

Przemysł spożywczy i napojów koncentruje się na higienicznej i bezpiecznej produkcji, spełniającej surowe wymagania FDA, UE, ATEX i inne, bez uszczerbku dla zdrowia, bezpieczeństwa i jakości produktu. Innowacyjne produkty i rozwiązania firmy Piab mają budowę modułową i zapewniają najwyższą jakość wyrobów gotowych.

Kawa

Obsługa w przemyśle kawowym to delikatne zadanie, a przemysł obejmuje wszystko, od wielkopowierzchniowych przemysłowych palarni po małe mikropalarnie, ale wszystkie mają ten sam celu: dostarczenie konsumentowi końcowemu produktu wysokiej jakości, gdzie o kawę dba się na każdym etapie procesu. Przenośniki próżniowe firmy Piab można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, na przykład jeśli chce on prowadzić proces z wykorzystaniem azotu zamiast atmosfery, możemy się do tego dostosować. Co najważniejsze, nasze przenośniki próżniowe nie zmienią właściwości Państwa produktu.

Co oferuje firma Piab

Co oferuje firma Piab

  • Transport zamknięty: zachowuje świeżość ziaren wrażliwych na tlen bez zmiany właściwości kawy
  • Rentowność: mniejsza ilość odpadu ziaren i zmielonej kawy dzięki delikatnemu transportowi próżniowemu
  • Koncentracja na człowieku: łatwa konserwacja, higiena i bezpieczna obsługa przez człowieka

Nutraceutyki

W przypadku wielu produktów nutraceutycznych wymagania są tak wysokie, jak w przemyśle farmaceutycznym, w którym występują podobne wyzwania, takie jak zanieczyszczenia krzyżowe i powstawanie pyłu. Przenośniki próżniowe firmy Piab zostały zaprojektowane tak, aby sprostać tym wyzwaniom. Ponieważ materiały często się zmieniają, ważne jest posiadanie urządzeń transportowych, które są wszechstronne, łatwe do czyszczenia i mogą być szybko wymieniane. Oferujemy również przyssawki do żywności oraz chwytaki do kompletacji wyrobów gotowych.

Co oferuje firma Piab

Co oferuje firma Piab

  • Mały rozmiar: nasze przenośniki próżniowe nie idą na kompromis na ograniczonej przestrzeni
  • Rentowność: mniejsza ilość odpadu dzięki delikatnemu transportowi próżniowemu
  • Higiena i zdrowie: łatwe do czyszczenia i zbudowane tak, aby spełnić wymagania branżowe

Przekąski

W produkcji przekąsek kluczowe znaczenie ma użycie sprzętu, który jest łatwy do czyszczenia i pozwala na szybką wymianę produktów. Przenośniki próżniowe służą do przenoszenia przyprawy do maszyny do przyprawiania lub do odzyskiwania uszkodzonych produktów z etapu pakowania i przenoszenia ich z powrotem do poprzedniego etapu. Ręczne podawanie przekąsek można łatwo zastąpić przenośnikiem próżniowym Piab, ponieważ pobieranie proszku jest możliwe z beczki lub pojemnika.

Co oferuje firma Piab

Co oferuje firma Piab

  • Innowacyjna konstrukcja: wykonane z materiałów klasy spożywczej, które spełniają wymagania norm branżowych
  • Wydajność: dokładne i szybkie przenoszenie produktów z punktu A do punktu B
  • Higiena i zdrowie: łatwe do czyszczenia i konserwacji

Wyroby cukiernicze i słodycze

Typowe materiały przenoszone za pomocą przenośników próżniowych na rynkach cukierniczych to cukier w różnych formach, kakao w proszku, mąka i gotowe wyroby cukiernicze. Ponieważ materiały często się zmieniają, ważne jest posiadanie urządzeń transportowych, które są wszechstronne, łatwe do czyszczenia i mogą być szybko wymieniane. Technologia SMART firmy Piab może automatycznie zmieniać ustawienia w celu lepszej optymalizacji urządzeń i produkcji przenośników. Oferujemy również przyssawki do żywności oraz chwytaki do kompletacji wyrobów gotowych.

Co oferuje firma Piab

Co oferuje firma Piab

  • Rentowność: mniejsza ilość odpadu dzięki delikatnemu transportowi próżniowemu
  • Zoptymalizowana produkcja: przenośniki próżniowe dostosowane do słodyczy i wyrobów cukierniczych
  • Koncentracja na człowieku: łatwa konserwacja, higieniczna i bezpieczna dla ludzi

Wyroby piekarnicze

Typowe materiały przenoszone za pomocą przenośników próżniowych Piab na rynku wypieków to różne formy mąki, cukrów, skrobi, przypraw, orzechów, itp. Ponieważ materiały często się zmieniają, ważne jest posiadanie urządzeń transportowych, które są wszechstronne, łatwe do czyszczenia i mogą być szybko przezbrojone. Oferujemy również przyssawki do żywności oraz chwytaki do kompletacji wyrobów gotowych.

Co oferuje firma Piab

Co oferuje firma Piab

  • Przeznaczone do żywności: higieniczne i bezpieczne w bezpośrednim kontakcie z żywnością oraz łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu
  • Łatwość obsługi: nasze przenośniki próżniowe są łatwo przystosowane do szybkiej wymiany materiałów
  • Bezpieczeństwo ludzi: nasz zamknięty system pomaga zmniejszyć narażenie na pył

żywność instant

W produkcji żywności instant, takiej jak suche zupy, makarony, sosy itp. materiały są często pyliste i mogą być tłuste, dlatego kluczowe znaczenie ma użycie sprzętu, który jest łatwy do czyszczenia i pozwala na szybką wymianę produktów. W przypadku niektórych mieszanek materiałów transport fazy gęstej pomoże zminimalizować segregację. Nasze przenośniki próżniowe zostały zaprojektowane jako zamknięty system, co pozwoli zwiększyć produktywność i pozwoli zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Co oferuje firma Piab

Co oferuje firma Piab

  • Rentowność: mniejsza ilość odpadu dzięki delikatnemu transportowi próżniowemu
  • Innowacyjna konstrukcja: wykonane z materiałów klasy spożywczej, które spełniają wymagania norm branżowych
  • Higiena i zdrowie: łatwe do czyszczenia i konserwacji

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię