All News

Kenos® poszerza ofertę chwytaków podciśnieniowych KVG150 serii E
Kenos® z dumą ogłasza rozszerzenie serii KVG150 E, oferując teraz rozbudowany model KVG150C, wyposażony w przyssawki, wraz z cieszącą się zaufaniem wersją piankową KVG150F.

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BGX
Informujemy o rozszerzeniu naszej serii przyssawek BGX o dwa nowe rozmiary: 27 mm i 63 mm.

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności
Piab wprowadza filtry wolne od PFAS i bada wszystkie produkty pod kątem PFAS, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Przedstawiamy pompę próżniową DFE: Zwiększenie wydajności przemysłowej
Piab z dumą przedstawia DFE (Dual Function Ejector), kompaktową pompę próżniową z możliwością układania w sposób kaskadowy, zaprojektowaną z myślą o trwałości i wszechstronności.

Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm…

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi, jak i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm…

Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E
Nowa seria KVG E urzeczywistnia zaangażowanie Kenos® na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb przemysłowych.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.
Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
Piab wzmacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań w zakresie paletyzacji dzięki wstępnie zaprojektowanemu lekkiemu chwytakowi do worków — LBG-50.

Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
Piab rozszerza linię piCOMPACT23 SMART o IO-link klasy B wyposażony w oddzielne układy zasilania między zasilaniem siłownika, a tym przeznaczonym dla czujnika.
Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%
Chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab poprawił o 35% cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej hiszpańskiej firmy Steelgran Componentes S.A.

Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą
Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb dużego brytyjskiego przedsiębiorstwa chemicznego.

Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab
Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.

Świetny motywator wewnętrzny
Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Nicklas Holmgren – Menedżer ds. tworzenia treści, dział marketingu – 5 lat w Piab

Mapowanie luk w potrzebach klientów
Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Johnny Skagersjö – starszy inżynier aplikacji w dziale automatyki i członek zespołu inżynierii systemowej i badań, pracuje w firmie Piab od 2004 r.

Nie kopiujemy innych, my przecieramy szlak.
Wywiady z serii X-Factor – Przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Lennart Ryberg – Globalny kierownik produktu, dział techniki próżniowej – 2,5 roku w Piab

„Lagom” — nie najlepsze do czegoś, ale w sam raz do wszystkiego
Seria X-Factor — przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Gustaf Wigren — dyrektor ds. technologii produktu, koncepcyjny projekt systemu, badania i rozwój (R&D), dział automatyki — 13 lat w firmie Piab

Im cieńsza warga, tym lepszy chwyt
Seria X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Jonas Herrström – starszy inżynier ds. projektowania, koncepcyjne projektowanie systemów, badania i rozwój, dział automatyki – 8 lat w firmie Piab

Gotowi na nadejście Przemysłu 4.0? Nie zapomnij o transporcie ręcznym
Koncepcja przemysłu 4.0 jest znana już od dawna, ale jej realizacja w praktyce nigdy nie zawitała na pierwszych stronach gazet.

Wysoka elastyczność i bezpieczne mocowanie w aplikacji kosmetycznej dzięki chwytakowi cobot firmy Piab
Firma Effedi Automation wybrała chwytak piCOBOT®, technologię próżniową COAX® i przyssawki BX firmy Piab, aby bezpiecznie i efektywnie obsługiwać operacje paletyzacji w wiodącej firmie kosmetycznej.

Automatyzacja transportu materiałów sypkich w druku przestrzennym
Automatyzacja transportu proszku metalu jest kluczem do uznania technologii druku przestrzennego za standardowy proces. Transport podciśnieniowy materiałów sypkich Piab...

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab
W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Już dostępny – chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków
Dzięki nowemu chwytakowi firmy Piab sześciopaki w tekturowym opakowaniu mogą być obsługiwane automatycznie, delikatnie i...

Automatyczne przenoszenie paczek herbatników za pomocą technologii podciśnienia Piab
Firma Tecno Pack SpA zaprojektowała i zbudowała uchwyty, korzystając z przyssawek i pomp próżniowych Piab…

Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów w puszkach dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab
Dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® firmy Piab, czas procesu paletyzacji puszek z żywnością i napojami jest znacznie…

Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab
Separacja próbek to regularne zadanie w laboratoriach chemicznych do prowadzenia dalszych badań. Pompy próżniowe Lab Vac firmy Piab zapewniają...

Nowe oblicze intralogistyki
Unikalne, inteligentne rozwiązanie, które automatyzuje intralogistykę i przenoszenie materiałów od momentu przyjęcia do gotowych elementów na poszczególnych liniach produkcyjnych, zostało stworzone...

Mini Cobot Gripper (MCG) od Piab – małe jest potężne
Ważący zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Jest w stanie podnosić przedmioty o masie do…

Zespół marzeń: Sidebot Wyzo w połączeniu z niezwykle lekkim chwytakiem Mini Cobot (MCG) firmy Piab
Przy maksymalnym ładunku jednego kilograma, jaki obsługuje sidebot Wyzo, waga chwytaka ma kluczowe znaczenie. Dlatego niezwykle lekki chwytak Piab Mini Cobot (MCG) o masie 270 g sprawdza się idealnie.

Seria najpopularniejszych elementów do pobierania przedmiotów firmy Piab została rozszerzona o mniejsze przyssawki w rozmiarze 25 mm i dodatkowe funkcje.
Poznaj najpopularniejszy element do pobierania przedmiotów firmy Piab: Wielozadaniowe przyssawki MX oferują ekstremalne możliwości chwytania na każdej powierzchni, w tym worków i pudełek, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w przypadku firm zajmujących się e-commerce…

Nowa przyssawka FCX50 firmy Piab delikatne chwyta wszystkie owoce — od awokado po cukinię
Przyssawka FCX50 chwyta wszystkie owoce niezależnie od ich kształtu i faktury, nawet poza osią, dzięki licznym wargom i elastycznym mieszkom.

Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D
Firma Piab wprowadziła na rynek OVM Pro 3D, najnowocześniejsze narzędzie on-line, zaprojektowane w celu zmiany sposobu konfigurowania, przeprowadzania symulacji i optymalizacji systemów próżniowych.

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piSAFE® - now even safer
As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions.

piCOBOT® Electric przełamuje bariery związane z ruchem ramion kobotów.
W pełni elektryczna, smukła konstrukcja pozbawiona rurek przewodzących powietrze i okablowania. Nowy piCOBOT® Electric zmierza ku kolejnemu sukcesowi programu piCOBOT® firmy Piab.

Nowa przyssawka BXP 45 mm wraz z wersjami 65 i 90 mm
Nasza najnowsza przyssawka 45 mm do segmentu BXP jest teraz dostępna w wersjach 65 i 90 mm.

Nowa konfiguracja plug and play dla urządzenia piCOBOT® do kobotów FANUC CRX
Firma Piab oferuje teraz rozwiązania piCOBOT® i piCOBOT®L w wersjach całkowicie dostosowanych do FANUC CRX. Plug and play pod każdym względem.

Premiera nowego modelu w serii cieszących się zaufaniem klientów przyssawek BXP i włączenie ich do konfiguratora
Cieszące się powszechnym zaufaniem klientów przyssawki BXP firmy Piab, najczęściej używane do pobierania przedmiotów o szczególnie porowatych powierzchniach, zostaną teraz uzupełnione o wersję w rozmiarze 45 mm.