Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 1/8" NPSF żeński, z zaworem stożkowym - 1
Numer przedmiotu: 3150051P
37 Warianty

Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 1/8" NPSF żeński, z zaworem stożkowym

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka F50-2 HNBR
    0108166
  • Przyssawka F50-2 HNBR, 1/8" NPSF żeński
    0108181
  • Przyssawka F50-2 HNBR, G1/4" męski, z filtrem siatkowym
    0108182
  • Przyssawka F50-2 HNBR, G3/8" męski, z filtrem siatkowym
    0108183
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with mesh filter
    9906576
  • Suction cup F50-2 HNBR, NPT3/8" male, with mesh filter
    9909460
  • Suction cup F50-2 HNBR, 5x1/8" NPSF female
    9909461
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/8" NPSF female with mesh filter
    9909462
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve
    9909463
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    9909465
  • Przyssawka F50-2 Silikon
    0101138
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101749
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/8" NPSF female
    0101747
  • Przyssawka F50-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym
    0101750
  • Przyssawka F50-2 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym
    0101748
  • Suction cup F50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101751
  • Przyssawka F50-2 Silikon, 5x1/8" NPSF żeński
    0101752
  • Przyssawka F50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
    0101753
  • Przyssawka F50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
    0101754
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101756
  • Przyssawka F50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, PA
    0110346
  • Przyssawka F50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z zaworem stożkowym
    3150051S
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC
    0101137
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
    0101766
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, G1/4" męski, z filtrem siatkowym
    0101767
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101768
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, G3/8" męski, z filtrem siatkowym
    0101769
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101770
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 5x1/8" NPSF żeński
    0101771
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
    0101772
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
    0101773
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
    9909458
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101775
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, G3/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
    0101776
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 5x1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
    0101778
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 1/8" NPSF żeński, PA
    0110952
  • Przyssawka F50-2 Nitryl-PVC, 1/8" NPSF żeński, z zaworem stożkowym
    3150051P

Funkcje

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.