Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Sprężone powietrze z normalnym ciśnieniu dla przemysłu 0,4-0,6 MPa.
Dzięki regularnej konserwacji urządzenie może pracować bezawaryjnie przez kilka lat.
Jeżeli sprężone powietrze jest brudne/wilgotne, może dojść do zatkania filtra a także eżektorów i timerów. Woda w przewodzie powietrza zasilającego nie jest optymalna.
Jeśli spotkasz coś niezwykłego, sprawdź w instrukcji rozwiązywania problemów.
Nie, jeśli stosujesz się do instrukcje zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia Piab mają punkt uziemienia. Wszystkie nasze przenośniki mogą być wysyłane z aprobatą ATEX dla pyłu.
Dla piFLOW®p możemy dostarczyć tą dokumentację. Jest to szablon, który wypełnia się podczas rozruchu i przy pomocy instrukcji dołączonej do przesyłki.
Tak, na odległość do 8 – 10 metrów bez akcesoriów/systemu opróżniania rurociągu. Z systemem opróżniania rurociągów nawet do 25 metrów.
Nie, nie można. Jest to bardzo trudne do kontrolowania ilości cieczy przechodzących w przenośniku.
Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:
Ogólne zasady gwarancji:
To zależy od właściwości fizycznych granulki. Piab ma doświadczenie przenoszenia różnego rodzaju granulatów, tabletek i kapsułek bez ich niszczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Oczywiście, można. Proszę zobaczyć nasze historie sukcesu.
Nie, urządzenia transportowe Piab wykorzystuję wyłącznie sprężone powietrze. Nawet nasze systemy sterowania są pneumatyczne.
Tak. Piab ma doświadczenie w transporcie wielu rodzajów tabletek i kapsułek bez ich uszkodzeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Nie, są one dostosowane tylko do podciśnienia.
W instrukcji dla przenośników jest punkt poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym oddziałem Piab.
Poprzez właściwą mieszankę powietrza i przenoszonego produktu. Uzyskuje się to w punkcie podawania materiału przy pomocy naszego wyposażenia. Prosimy również o zapoznanie się z wnaszym artykułem na temat segregacji i kontaktu z jakąkolwiek oddziałem firmy Piab celu uzyskania dalszych informacji.
Lance i rury ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
Moduły oddolnego ssania z kołnierzem lub bez
Stacja podawania produktu/zbiornik
Elastyczny wąż
Zdalny zawór start/stop
Czujnik poziomu
Zbiorniki
Przejście od jednostki do dalszych urządzeń
Dla wielu urządzeń Piab oferuje certyfikaty FDA , ATEX dla pyłu i gazu, 2,2.
Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.
Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i PUR z membraną PTFE. Kolor szary .
Tekstylny . Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE . Kolor jasnoszary.
0-50 metrów, jeżeli odległość transportu w pionie nie jest większa 5m a gęstość nasypowa produktu jest w zakresie 0,5-1,0 kg/litr.
Od około 0.1tony/h do 15 ton/h.
Do montażu/demontażu tak naprawdę narzędzia nie są potrzebne. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zajrzeć do instrukcji lub na nasz kanał na YouTube .
Skorzystaj z konfiguratora aplikacji. Aby ustalić szczegóły zapraszamy również do kontaktu z firmą Piab lub jej partnerem.
Nie, to nie możliwe. Normalną procedurą jest dozowanie przed lub po transporcie.
Urządzenie transportowe, regulator filtra (1” przyłącze)
Instrukcja obsługi
Przewodnik rozwiązywania problemów
Rysunki
Deklaracja zgodności
piFLOW®p jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L.
piFLOW®i i f wykonane są ze stali nierdzewnej 304 .
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?