W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej
Data 16.06.2014
Pompa próżniowa przeznaczona do pobierania i przenoszenia małych elementów
Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, oferuje swoją opatentowaną technologię COAX® w nowym, małym eżektorze piPUMP MICRO. Eżektory COAX® oparte są na najbardziej energooszczędnej technologii wytwarzania próżni za pomocą sprężonego powietrza.
piPUMP MICRO są naprawdę proste w zakupie, montażu i użyciu. Wygodny konfigurator dostępny na stronie Piab - www.piab.com, umożliwia użytkownikowi wybór charakterystyki próżniowej wraz z kilkoma opcjami filtracji i przyłączy.
piPUMP mogą być stosowane w małych systemach scentralizowanych oraz nawet bardziej korzystnie w systemach częściowo zdecentralizowanych, gdzie kilka jednostek wytwarzają podciśnienie zasila kilka małych przyssawek. Dzięki bardzo niskiej masie i niewielkim wymiarom mogą być również używane jako w pełni zdecentralizowane eżektory np. dla robota Delta.
Niewielkie rozmiary zapewniają elastyczność w montażu i eksploatacji. Dzieki połączeniom wtykowym i wspólnym kolektorze zasilania w sprężone powietrze, niezależnie od liczby wybranych jednostek instalacja jest bardzo prosta. Centralny wylot pozwala na podłączenie do wentylacji i możliwość stosowania w sterylnych pomieszczeniach.
Ponieważ wkłady COAX® są nawet dwa razy szybsze niż inne dostępne wkłady ssące i potrafią dostarczyć trzy razy większy przepływ powietrza niż konwencjonalne eżektory o tym samym zużyciu powietrza, piPUMP MICRO jest w stanie zapewnić wysoką wydajność nawet przy niskich lub zmieniających się ciśnieniach zasilania (0,1-0,6 MPa). Dodatkowo jednostki próżniowe piPUMP MICRO zaczynają pracować natychmiast po włączeniu zaworu próżniowego, maksymalne wykorzystując sprężone powietrze i zużywając go znacznie mniej niż tradycyjne pompy próżniowe.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com