W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej
Data 09.11.2015
Przenośniki piFLOW® są teraz również dostępne dla firm z ograniczonym dostępem do sprężonego powietrza.
Taby, Szwecja - Piab oferuje szeroki wybór elektromechanicznych pomp jako uzupełnienie swoich pomp eżektorowych. Ten ruch pozwala poszerzyć pole działania opartych o wysokiej jakości przenośniki piFLOW® do transportu proszków i materiałów sypkich.
Sprężone powietrze nie jest powszechne i łatwo dostępne dla wszystkich firm mimo, że jest ono uważane za 4 zasób użytkowy w branży przemysłowej. Aby umożliwić firmom z ograniczonym dostępem do sprężonego powietrza na pełne korzystanie z dobrodziejstw urządzeń transportowych piFLOW® normalnie wyposażonych w pompy eżektorowe, Piab postanowił dodać do swojej oferty elektromechaniczną alternatywę od renomowanego dostawcy.
Pełna gama elektromechanicznych łopatkowych pomp próżniowych, odpowiadających obecnemu zakresowi pomp eżektorowych Piab, będzie mogła obsługiwać urządzenia transportowe piFLOW®i, f i p. Pompy produkowane są przez Beckera a wszelkie kwestie związane z serwisem i konserwacją będą załatwiane przez globalne zespoły wsparcia producenta.
"Pompy łopatkowe będą świetną alternatywą dla wszystkich, którzy chcą korzystać z naszych przenośników piFLOW® z pompami mechanicznymi zamiast pomp eżektorowych, szczególnie tych, którzy nie posiadają sprężarek do zasilania pomp pneumatycznych" - komentuje Jarno Tahvanainen, Wiceprezes Działu Piab Material Handling.
Aby spełnić wymagania sieci zasilających w Europie, Azji i USA, Piab oferuje trzy różne typy silników dla każdej pompy. Wszystkie pompy wyposażone są w zintegrowane, wtórne filtry wlotowe i zawory zwrotne.
Przenośniki Piab piFLOW® zostały specjalnie zaprojektowane, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i higieny w przemyśle farmaceutycznym (piFLOW®p), spożywczym (piFLOW®f) i przemysłu chemicznego (piFLOW®i).
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com