Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Wtórna jednostka filtracyjnater units

Ultra dokładne filtry gwarantują czyste powietrze wolne od enzymów

Data 03.06.2016

Nowe, wtórne jednostki filtracyjne powietrza zapewniają dodatkową ochronę w zakładach produkujących detergenty.

Taby, Szwecja – Aby zapewnić bezpieczne środowisk pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładach produkujących, firma Piab wprowadza nowe, ultra dokładne wtórne jednostki filtrów powietrza przeznaczone do stosowania w próżniowych urządzeniach transportowych . Filtry sterylne oferowane jako wyposażenie standardowe są ultra dokładnymi filtrami o klasie filtracji U15-17 tzw. filtry Ultra Low Penetration Air (ULPA).

Nowe jednostki filtracyjne oferują zwiększoną wydajność filtracji (do 99.9999%) w porównaniu do często dziś używanych filtrów High Efficiency Particulate Air (HEPA). Zaprojektowane są w taki sposób, aby pasowały do dowolnego podciśnieniowego urządzenia transportowego piFLOW®p i piFLOW®t napędzanego sprężonym powietrzem. Filtry spełniają wymagania producentów urządzeń produkcyjnych, jak również produktów, takich jak detergenty. Ultra dokładna filtracja gwarantuje, że powietrze wylotowe jest całkowicie czyste, eliminując jakiekolwiek ryzyko dla zdrowia związane z wdychaniem enzymów lub innych szkodliwych składników.

"Jednostki filtrujące przeznaczone są do zamontowania pomiędzy pompą a korpusem przenośnika. Są łatwe w montażu i demontażu. Jednakże, jeśli podstawowe filtry są prawidłowo zamontowane, dobrane i serwisowane, filtry wtórne pracować wiecznie i nigdy nie muszą być wymieniane", mówi Tomas Dahl, Strategic Sales OEM, Piab Materials Handling Division.

Transport próżniowy jest zalecany przez International Association for Soaps, Detergents and Maintenance products (AISE) oraz  American Cleaning Institute (AIC) jako najlepsza praktyka dla procesu transportowego dla kilku etapów produkcyjnych w przemyśle detergentów. Jest to korzystna opcja dla przenoszenia takich materiałów jak: składniki detergentów, w tym enzymów lub mieszanek proszków zawierających enzymy. Materiały te są zwykle wprowadzane do mikserów i blenderów, tabletkarek i maszyn pakujących. Przenośniki próżniowe Piab spełniają wymagana producentów odnośnie transportu podciśnieniowego, delikatnego przenoszenia fazy gęstej i mogą obecnie zapewnić opcjonalną filtrację ULPA oraz dalszego zapewnienia całkowitego usunięcia śladów enzymów i innych szkodliwych materiałów z powietrza wylotowego.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami