Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piGRIP® warga piankowa do nierównych powierzchni

Przyssawka piankowa z łatwością radzi sobie z trudnymi do przenoszenia przedmiotami

Data 04.05.2012

Nowa warga przyssawki do szorstkich powierzchni dla przyssawek piGRIP®. 

 

Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, wprowadza nową wargę do obsługi szorstkich powierzchni dla przyssawek piGRIP®. piGRIP®, pierwsza konfigurowalna przyssawka na rynku umożliwia firmom wybranie idealnej kombinacji wargi i mieszka, tak, aby produkty można było przenosić z niespotykanymi wcześniej prędkościami, jednocześnie uzyskując oszczędność energii.

Nowa warga do szorstkich powierzchni (FLI-F) jest idealna do przenoszenia ciężkich elementów lub przedmiotów o szorstkiej powierzchni z wypukłościami/tłoczeniami i ogólnie bardzo nierównymi powierzchniami, takimi jak niewykończone drewno, strukturalne pleksi do kabin prysznicowych, kafelki, blachy ryflowane oraz pokrywki lub pokrywy do pojemników medycznych.

Może sobie ona poradzić z różnicami wysokości do kilku milimetrów, zapewniając doskonałe możliwości uszczelniające. Warga ta została tak zoptymalizowana, aby zapewnić maksymalny chwyt i zdolność podnoszenia na wspomnianych wcześniej powierzchniach.

Materiał, z jakiego wykonano wargę do szorstkich powierzchni, to piankowy kauczuk naturalny o wysokiej odporności na zużycie, który nie zawiera silikonu.

O firmie  Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Hala El Sheemy Washbrook, Wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
e-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami