Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenośniki próżniowe piFLOW®

Przenośniki próżniowe Piab piFLOW® utrzymują "przepływ żywności"

Data 11.01.2017

Przenośniki piFLOW® obsługują wszystko: od sypkich proszków i granulatów po delikatne tabletki.

Taby, Szwecja - Niezależnie od tego, czy są one stosowane do wyrobów piekarniczych, cukierniczych, żywności instant, dodatków do żywności i środków odżywczych, przenośniki próżniowe piFLOW® sprostają wymaganiom światowego przemysłu spożywczego. Oferując niski poziom hałasu i przenoszenie w porcjach, certyfikat ATEX, zgodność z wymogami FDA i UE 1935/2004, jak również spełniając praktykę dobrego wytwarzania, przenośniki zapewniają bezpieczne środowisko pracy oraz bezproblemowe, wysoce produktywne operacje.

Przenośniki Piab o niewielkich gabarytach z elastycznym systemem rurociągów zapewniają oszczędność miejsca oraz są łatwe do przenoszenia. Higieniczna konstrukcja sprawia, że przenośniki są łatwe do czyszczenia i konserwacji. Skraca to czasy zmian oraz przyczynia się do zwiększenia czasu bezawaryjnej pracy. Przenośniki wyposażone w specjalne funkcje w celu zminimalizowania problemów związanych z segregacją gwarantują bezpieczną i niezawodną produkcję z wykorzystaniem aktywnych składników.

Dla przemysłu spożywczego dostępne są trzy modele przenośników; piFLOW®f  dla podstawowego przemysłu spożywczego, piFLOW®p dla aplikacji premium oraz piFLOW®t do obsługuje tabletek i innych delikatnych produktów. Szeroka gama akcesoriów uzupełnia przenośniki próżniowe. Obejmuje ona ssawy rurowe, które są lekkim i ergonomicznym rozwiązaniem do pobierania sypkich proszków lub granulatów, lance ssawne dla wymagających materiałów, w której powietrze wlotowe może być regulowane i mieszane z transportowanym materiałem oraz ssawa rurowa dedykowana do piFLOW®t.

Dostępna jest również stacja rozładunku worków ze specjalnym kolektorem pyłu o pojemności wewnętrznej 100 litrów, która jest w stanie obsłużyć jednocześnie cztery małe torby. Dostępne są również moduły oddolnego ssania oraz specjalna stacja pobierania produktu do piFLOW®p/t, która może być wyposażona w opcjonalną funkcję fluidyzacji opartą o dwa punkty do podawania powietrza transportowego. Jest to szczególnie przydatne przy transporcie materiałów zbrylających się lub trudnych do przenoszenia. Moduł oddolnego ssania ze standardowym lub dedykowanym interfejsem Piab zapewnia dodatkową możliwość regulacji.

Skontaktuj się z nami

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wydajność energetyczną, produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników rozwiązań próżniowych na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji. 

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami