W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej
Data 25.03.2013
Proste usprawnienie
Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, wprowadza zestaw modernizacyjny do swoich urządzeń do transportu próżniowego serii C.
Jest to prosta modernizacja dzięki wykorzystaniu standardowego połączenia pomiędzy urządzeniem serii C i nowym podajnikiem piFLOW®p. Modernizacja obejmuje zastosowanie nowej pompy próżniowej piPREMIUM COAX® razem z pokrywą, zbiornikiem air-shock i zaworem regulacyjnym. Zestaw modernizacyjny nakładany jest bezpośrednio na istniejący podajnik serii C bez potrzeby stosowania narzędzi.
Użytkownicy korzystają z najnowszych rozwiązań w dziedzinie technologii próżniowej z wydajną konstrukcją COAX®, co umożliwia zmniejszenie kosztów energii wymaganych do produkcji sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego tłumika zmniejsza się poziom hałasu i znacznie poprawia się środowisko pracy. Dzięki prostej w utrzymaniu konstrukcji z mniejszą ilością części wewnętrznych, z jednym punktem podłączenia zwiększa się czas ciągłej pracy. Higieniczne rozwiązania zapewniają łatwy demontaż i czyszczenie części. Oprócz wszystkich nowych korzyści technicznych, które nabywane są w ramach modernizacji – wszystkie pozostałe komponenty można nadal wykorzystywać, co jest korzystne zarówno ze względów ekonomicznych jak i pod względem ochrony środowiska.
Przy niewielkich nakładach inwestycyjnych, urządzenie transportowe będzie w stanie spełnić przyszłe potrzeby poprzez zwiększenie wydajności przy użyciu nowej modułowej pompy piPREMIUM.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com