Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ergonomiczne podnośniki Piab Vaculex®

Pozwól, aby podnośniki Vaculex® pobierały i przenosiły przesyłki

Data 09.05.2018

Ergonomiczne podnośniki Piab rosną na znaczeniu i obsługują przesyłki o dowolnej wielkości.

Taby, Szwecja - Rosnąca popularność zakupów internetowych oznacza, że coraz więcej paczek o różnych kształtach i rozmiarach musi być obsługiwanych w centrach dystrybucji i terminalach przewoźników. Ergonomiczne podnośniki Piab Vaculex® oferują doskonałe półautomatyczne rozwiązania przenoszenia, które pozwalają odciążyć pracowników w centrach dystrybucyjnych i podobnych miejscach pracy. Elastyczne i regulowane podnośniki próżniowe umożliwiają pracownikom bezproblemowe przenoszenie ładunków, zmniejszając ryzyko występowania powtarzających się urazów związanych z ręczną obsługą, bólem i urazami kręgosłupa, pleców lub barków.

Wielkość handlu detalicznego w Internecie rośnie każdego roku o około 20%, a do 2020 roku jego udział w światowych wydatkach powinien wynieść około 15%- czyli około 4 biliony dolarów. Takie prognozy uwzględniają wiele milionów paczek o różnej wielkości, kształcie i wadze. Paczki są często umieszczane luzem na ciężarówkach, przyczepach, kontenerach i przedziałach bagażowych samolotu. Zanim dotrą do miejsca docelowego muszą być kilka razy podnoszone i sortowane w klatkach lub paletach.

"Aby zmniejszyć ryzyko związane z ręczną obsługą z wielką przyjemnością wspieramy działania w sektorze logistyki i dystrybucji. Elastyczne rozwiązania Piab mogą pomóc w wyeliminowaniu trudności związanych z większością systemów załadunku, rozładunku i transportu zwrotów", mówi David Collins, Wiceprezes działu Ergonomic Handling firmy Piab. 

Urządzenia Vaculex® zwiększają wydajność łańcuchów logistycznych, gwarantując dobry przepływ w aplikacjach obsługi. Jednocześnie minimalizują uszkodzenia paczek, które mogą mieć wpływ na zadowolenie klientów detalicznych. Podnośniki ergonomiczne mogą być mocowane na obu końcach lekkich przenośników teleskopowych, oferowanych jako dodatkowe wyposażenie.

Vaculex® pozwala na realizację rozwiązań, w których problemem może być wysokość sufitu, wąskie i ograniczone obszary z dostępną przestrzenią roboczą. Pełna gama części zamiennych oraz przydatnych akcesoriów, takich jak: pilot zdalnego sterowania, osłona tłumiąca hałas i energooszczędny system do automatycznego wyłączania pompy podczas bezczynności w połączeniu z doskonałym wsparciem posprzedażnym oraz serwisem ergonomicznego podnośnika Vaculex® zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami