Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

PMAT oprzyrządowanie

PMAT zapewnia pewny chwyt w systemach automatyki

Data 28.02.2017

System próżniowego oprzyrządowania zapewnia mniejsze, lżejsze i tańsze rozwiązania dla automatyki.

Taby, Szwecja - Bardzo wszechstronny i efektywny kosztowo system Piab Modular Automation Tooling  PMAT dostępny jest na całym świecie. Pomaga on producentom realizować bezpieczne, elastyczne i regulowane narzędzia próżniowe dla swoich linii montażowych.

PMAT wykonany z wysokiej jakości stopu anodowanego aluminium. Jest lekki i łatwy w montażu w miejscu instalacji, bez spawania lub użycia specjalnych narzędzi. Oferuje wiele opcji montażu i może być wykorzystany do projektowania efektorów końcowych robotów, ergonomicznych narzędzia lub mocowań dla różnego rodzaju wyposażenia urządzeń automatyki. PMAT zapewnia zarówno regulację jaki i sztywność oraz może pomóc producentom przekształcić ich narzędzia montażowe do zaspokojenia specyficznych potrzeb przy minimalnym czasie projektowania.

"Nasi klienci docenią elastyczność PMAT oraz szeroką gamę oferowanych opcji. Są oni również pod dużym wrażeniem, gdyż zdają sobie sprawę, jak łatwo jest utrzymać system oraz z faktu, że części zamienne i wykwalifikowane wsparcie serwisowe jest łatwo dostępne na całym świecie. Jest to zdecydowanie jednym z najważniejszych argumentów za wyborem PMAT" - komentuje Barry Gropp, District Sales Manager Piab w Detroit, w stanie Michigan, gdzie od wielu lat przemysł motoryzacyjny USA wykorzystuje PMAT.

PMAT odniósł szczególny sukces w przemyśle motoryzacyjnym -  w działach montażu oraz przygotowania szkieletu kabiny (body-in-white (BIW)) oraz w podobnych aplikacjach w innych rodzajach przemysłu. Wyposażenie obejmuje jednostki próżniowe oparte na energooszczędnych eżektorach Piab COAX®, które zapewniają chwytanie oraz mechanizm uwalniania.

Biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania klientów do PMAT oferowany jest opcjonalny filtr liniowy i zewnętrzny zawór odcinający, które mogą być używane do pomiaru przepływu powietrza do urządzenia, zabezpieczając je przed nadmiernym wzrostem ciśnienia podczas cyklu oszczedzania powietrza. Próżniowy zawór zwrotny zawarty w platformie VGS™3040 jest alternatywą dla zacisków. Redukuje on wagę oraz utrzymuje próżnię w przypadku awarii powietrza zasilającego oprzyrządowanie. Ponadto, dodatkowe wyposażenie dla przyssawek zapewnia bezpieczny transport przedmiotów o różnym kształcie.

Poznaj naszą ofertę dla branży motoryzacyjnej.

Jeśli jesteś zainteresowany pokazami, skontaktuj się z nami.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami