Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSAVE sense

piSAVE sense ogranicza potrzebę stosowania dużej pompy próżniowej

Data 01.03.2013

Nowy, rewolucyjny zawór odcinający do przyssawek wykrywa obecność przenoszonego elementu

Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, wprowadza piSAVE sense  -  zawór odcinający do kompensowania przepływu podciśnienia w przyssawkach. Nowy zawór piSAVE sense firmy Piab ma nową innowacyjną i niezawodną konstrukcję.  Działa on świetnie w każdej pozycji zamontowania -  nawet do góry nogami.  Jest on odporny na brud i w charakterystyczny sposób zwiększa przepływ próżni przez zawór w czasie, gdy zmniejsza się poziom podciśnienia, aby zrekompensować wyciek. W ten sposób utrzymuje dużą siłę nośną w przyssawkach, które mają kontakt z przenoszonym produktem. 

Zawory do regulacji przepływu/odcinające piSAVE sense wykorzystywane są do "wykrywania obiektu" na elastycznych chwytakach próżniowych  z centralną pompą próżniową.  Zawory umożliwiają kilku przyssawkom pominięcie (lub częściowe pominięcie) płaszczyzny(płaszczyzn)/obiektu(obiektów) i pomimo to utrzymanie wystarczającego poziomu próżni w układzie oraz oferują szybkie zwalnianie lub przedmuch.  Tradycyjne zawory przepływu/odcinające do przyssawek, takie jak zawory kulowe, okazały się bardzo wrażliwe na pozycję montażu i brud. 

Korzyści dla użytkownika obejmują zmniejszone zapotrzebowanie w zakresie wydajności pompy próżniowej, ponieważ używane są tylko przyssawki potrzebne do danego zadania, co ogranicza inwestycje związane z pompami i zużycie energii.  Użytkownicy mają również możliwość budowania elastycznych chwytaków, które można wykorzystywać do paneli/powierzchni o różnorodnych rozmiarach i kształtach.  Eliminuje to potrzebę stosowania wielu przyrządów do podnoszenia.

Produkt piSAVE sense, dostępny jako zintegrowana opcja do konfigurowanych przyssawek piGRIP® firmy Piab, można wykorzystywać również jako produkt samodzielny dla dowolnego typu i marki przyssawek.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami