Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Niezwykle lekkie, zdecentralizowane generatory próżniowe piSTAMP

piSTAMP oferuje możliwość modernizacji tłoczni

Data 03.10.2016

Niezwykle lekkie, zdecentralizowane generatory próżniowe są kompatybilne ze standardowymi mocowaniami przyssawek na narzędziach.

Taby, Szwecja - Piab wprowadza na rynek nowy rodzaj generatorów próżniowych piSTAMP, które umożliwiają prostą modernizację wyposażenia tłoczni w przemyśle motoryzacyjnym. Ten niezwykle lekki generator podciśnienia umieszczony w małej, kompaktowej obudowie wyposażony jest w unikalny, wbudowany mechanizm uwalniania. piSTAMP został specjalnie zaprojektowany dla automatyzacji procesu tłocznia w przemyśle motoryzacyjnym i przynosi szereg korzyści.

W pełni zdecentralizowana konstrukcja z portami sprężonego powietrza i próżniowymi umieszczonymi pod spodem sprawia, że piSTAMP będzie idealnie kompatybilny z uchwytami przyssawek zamontowanych w standardowych systemach narzędziowych tłoczni. Konstrukcja i interfejs montażowy piSTAMP zapewnia lepszą kompatybilność ze standardowymi systemami stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym. Porty sprężonego powietrza i próżniowe mogą być wyposażone są w szybkozłączki o różnych średnicach.

Generator wykonany jest z lekkiego i wytrzymałego materiału PA66. piSTAMP wykorzystuje technologię Piab COAX® oraz zapewnia niskie zużycie powietrza (typowo o 25% mniejsze niż u konkurencji), doskonałe zdolności ssania i szybką ewakuację. Generator jest zwykle dostarczany wraz z dwoma wkładami MICRO COAX® i może zasilać duże przyssawki pracujące z wysokimi prędkościami. Opcja z jednym wkładem jest dostępna dla zapewnienia oszczędności zużycia powietrza w przypadku, gdy stosuje się małe przyssawki lub przy niskich prędkościach pracy.

"Generator piSTAMP ma znacznie mniejszą wagę w porównaniu do produktów naszych konkurentów. Niższa waga jednostkowa zmniejsza całkowity ciężar typowego chwytaka dla tłoczni  wyposażonego w osiem przyssawek o ponad 500 gramów. Zapewnia to szybszą pracę linii pras oraz mniejsze zużycie ramion robotów", mówi Josef Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab. Wbudowana funkcja uwalniania (bardzo szybki Exhaust Block Release (EBR)) jest oparta o trwałą, niewrażliwą na pył poliuretanową membranę. Zapewnia to wysoką niezawodność systemu oraz skrócenie przestojów"- dodaje Karbassi.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami