If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ostrożne przenoszenie okien za pomocą podnośników Vaculex®

Ostrożne przenoszenie okien za pomocą podnośników Vaculex®

Data 27.06.2018

Ergonomiczne podnośniki Vaculex® firmy Piab są idealne do bezpiecznego przenoszenia dowolnego rodzaju okien.

Taby, Szwecja - Producenci i przetwórcy szkła w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej we wszystkich zakątkach świata mają duże zaufanie do ergonomicznych podnośników Vaculex® firmy Piab. Pozwalają im one bezpiecznie obsługiwać produkty szklane i komponenty, zapewniając jednocześnie ergonomiczne środowisko pracy dla swoich pracowników. Podnośniki Vaculex® oferują specjalnie dostosowane rozwiązania do wszelkiego rodzaju okien lub operacji montażowych oraz są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczną obsługę okien w warunkach produkcyjnych i magazynowych.

Elastyczne podnośniki próżniowe mogą być dostosowane do szerokiego zakresu różnych konstrukcji okien i procesów produkcyjnych. Gama standardowych komponentów Vaculex® może być stosowana do tworzenia rozwiązań do bezpiecznego podnoszenia, pochylania i obracania tafli szklanych lub całych okien oraz do pozycjonowania okien podczas montażu.

"Producenci okien od wielu lat korzystają z ergonomicznych podnośników Vaculex® firmy Piab. Jesteśmy w stanie rozwiązać problem bezpiecznej obsługi szyb w różnych aplikacjach - od załadunku i rozładunku maszyn CNC do obszarów kontroli, zapewniając korzyści zarówno dla firm, jak i ich operatorów", mówi David Collins, Wiceprezes działu Ergonomicznego Transportu firmy Piab.

Ergonomiczne podnośniki Vaculex® zostały zaprojektowane tak, aby odciążyć pracowników zmniejszając ryzyko występowania powtarzających się urazów związanych z ręczną obsługą, bólem i urazami kręgosłupa, pleców lub barków. Wykonanie prac w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których problemem może być wysokość pomieszczenia, wąskie i ograniczone obszary jest możliwe dzięki podnośnikom oferującym unikalne i elastyczne rozwiązania. Półautomatyczne podnośniki Vaculex® umożliwiają poprawę wydajności zakładu, zapewniając dobry przepływ w procedurach przenoszenia i gwarantując wysoką jakość produktu poprzez ograniczenie szkód.

Pełna gama części zamiennych oraz przydatnych akcesoriów, takich jak: pilot zdalnego sterowania, osłona tłumiąca hałas i energooszczędny system do automatycznego wyłączania pompy podczas bezczynności w połączeniu z doskonałym wsparciem posprzedażnym oraz serwisem ergonomicznego podnośnika Vaculex® zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami