Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Nowoczesne rozwiązania EOAT dla branży tworzyw sztucznych

Nowoczesne rozwiązania EOAT dla branży tworzyw sztucznych

Data 07.08.2019

Chwytaki próżniowe firmy Piab zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o wyjmowaniu plastikowych elementów z form.

Taby, Szwecja – Dostarczając zarówno standardowe i specjalnie dostosowane komponenty i kompletne systemy, firma Piab jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom swoich klientów.

Narzędzia krańcowe do ramion robotów dla przemysłu tworzyw sztucznych mogą spełniać wiele funkcji, jednocześnie umożliwiając skrócenie cykli produkcyjnych, produkcję jednolitych elementów, redukcję kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i nie nadających się do użycia elementów. Poprzez wykorzystywanie zarówno modułowych i specjalnie zaprojektowanych komponentów, nasze narzędzia są dostosowane do każdego rodzaju robotów.

Dzięki współpracy z czołowymi producentami z branży automatyki, wykorzystywaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz przeprowadzaniu regularnych wewnętrznych kontroli wszystkich procesów technologicznych i produkcyjnych, produkty firmy Piab pozwolą przekształcić procesy produkcyjne związane z przenoszeniem plastikowych elementów w rozwiązanie, na pozór zupełnie nieosiągalne.

Firma Piab oferuje kompletną linię modułowych komponentów, które pozwalają szybko budować narzędzia we własnym zakładzie, spełniając na żądanie szybko zmieniające się potrzeby automatyzacji. Oferujemy wsparcie zarówno w zakresie projektowania i doradztwa technicznego, wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych wyszkolonych inżynierów. Pomogą oni Państwa technologom odpowiednio dobrać rozwiązanie, spełniające wszelkie potrzeby Państwa firmy.

Proces formowania wtryskowego z wykorzystaniem wkładek polega na umieszczeniu w formie małych elementów, które po zakończeniu procesu stają się częściami produktu końcowego. Zadaniem robota jest prawidłowe umiejscowienie i wyrównanie wkładek w formie. Nasze rozległe doświadczenie związane z projektowaniem narzędzi krańcowych do ramion robotów EOAT do umieszczania wkładek sprawiło, że stało się to jedną z naszych głównych specjalności, bez względu na wielkość czy złożoność przenoszonych elementów. Firma Piab opracowała wiele rozwiązań, jak na przykład innowacyjną technologię magazynowania, która umożliwia automatyzację całego procesu – od wkładania odlanych elementów do wyjmowania, usuwania wyprasek i obróbki końcowej.

Co więcej, firma Piab oferuje narzędzia do cięcia i usuwania wyprasek, dostarczając jednocześnie rozwiązania dla każdego rodzaju cięcia, zarówno standardowego oraz wysokospecjalistycznego. Nasze ręczne i pneumatyczne nożyce, a także nożyce do ramion robotów EOAT oraz standardowe lub specjalne narzędzia do usuwania wyprasek zapewniają odpowiedni poziom precyzji i wydajność – nawet w przypadku zastosowania z twardymi plastikami, z którymi inne urządzenia sobie nie radzą.

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowych użytkowników i producentów maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, wydajności i środowiska pracy. Zatrudniająca 500 pracowników firma Piab, która w 2018 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda SEK, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Kajsa Blixth, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel: +46 (0)8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami