Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki Piab zapewniające optymalne chwytanie

Nowe rozmiary przyssawek o wysokiej sile tarcia

Data 03.04.2018

Wprowadzając nowe, małe i pośrednie rozmiary przyssawek o wysokiej sile tarcia, Piab zapewnia optymalne chwytanie.

Taby, Szwecja – Piab rozszerza dwie rodziny przyssawek o wysokiej sile tarcia i likwiduje "luki" w ich rozmiarach. Rozszerzone zakresy rozmiarów zapewniają, że dostępne są odpowiednie przyssawki do coraz większej liczby zastosowań. Dzięki temu mogą one chwytać większą różnorodność przedmiotów, zapewniając doskonałe trzymanie trudnych i często bardzo małych powierzchni.

Dwie rodziny przyssawek o wysokiej sile tarcia - głębokie, wklęsłe Deep Concave Friction (DCF)  oraz płaskie do cienkich arkuszy Bellows Flat Friction for thin sheets (BFFT) zostały rozszerzone w celu spełnienia bardziej specyficznych wymagań klientów.

Przyssawki DCF zapewniając doskonałą przyczepność na krawędziach i rogach przedmiotów są szczególnie odpowiednie do manipulowania, na przykład metalowymi elementami o wypukłych lub wklęsłych powierzchniach. Rodzina przyssawek została rozszerzona o trzy nowe rozmiary - oferując średnice 30, 40 i 52 mm. Jak dotąd najmniejsza przyssawka DCF miała średnicę 65 mm. Dodawane zostały również dwa pośrednie rozmiary przyssawek - 80 i 100 mm, łączące przerwy w zakresie rozmiarów, które rozciągają się do średnic 110 mm.

Rodzina BFFT, która do tej pory obejmowała przyssawki o wymiarach 50-90 mm, otrzymała cztery nowe elementy. Są to przyssawki o średnicach 23 i 35 mm oraz większe 105 i 120 mm. Przyssawki BFFT są specjalnie zaprojektowane do przenoszenia bardzo cienkich blach bez ryzyka ich wgniecenia. Zapewniając dobrą przyczepność zarówno na płaskich, jak i nierównych lub zakrzywionych powierzchniach, przyssawki BFFT zapewniają również dobrą kompensację poziomu.

Podobnie jak wszystkie inne przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia, przyssawki DCF i BFFT są wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego niepozostawiającego śladów materiału, który cechuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu. Oferuje on także wyjątkową trwałość i pamięć kształtu. Ponadto cała linia przyssawek jest dostępna z dziewięcioma różnymi rodzajami mocowań, umożliwiając firmie Piab spełnienie 99% wszystkich wymagań klientów.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami