Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Bardzo elastyczna przyssawka piGRIP®FXI

Nowa przyssawka piGRIP® zapewnia wyjątkową elastyczność

Data 07.11.2018

Wewnętrzny uchwyt „blokujący” wzmacnia uchwyt długiej, bardzo miękkiej krawędzi przyssawki piGRIP®FXI firmy Piab.

Taby, Szwecja – Piab rozszerza swoją ofertę przyssawek piGRIP®, dodając nową przyssawkę, która zapewnia maksymalną elastyczność. Przyssawki piGRIP®FXI są najnowszym elementem popularnego asortymentu przyssawek piGRIP®, który można konfigurować.

Dzięki dłuższej, cieńszej i super miękkiej krawędzi, nowa przyssawka została zaprojektowana tak, aby zapewnić doskonałą przyczepność nawet na bardzo perforowanych lub mocno wzorzystych powierzchniach, co może okazać się trudne do zastosowania w przypadku innych ssawek. Dodatkowa możliwość uszczelniania sprawia, że ssawka nadaje się do bezpiecznego przenoszenia materiałów wyciekających z powierzchni, na przykład powierzchni pomarszczonych i teksturowanych oraz do materiałów porowatych, takich jak karton falisty.

Przyssawka piGRIP®FXI dostępna jest w czterech różnych rozmiarach o średnicy od 30 mm do 84 mm i nadaje się do szerokiego zakresu zautomatyzowanych aplikacji do obsługi podciśnieniowej.

„Ssawka FXI jest w stanie obsłużyć wszystko, począwszy od wysoce dekoracyjnych opakowań dla projektantów stosowanych w przemyśle kosmetycznym, opakowań blistrów dla przemysłu farmaceutycznego i pokrywek/zakrętek z nadrukowanym tekstem reliefowym, a skończywszy na komponentach o wysokiej fakturze stosowanych w budownictwie”, mówi Josef Karbassi, wiceprezes Piab's Automation Division.

Zintegrowany uchwyt wysokoprzepływowy zapobiega zwijaniu i chowaniu się bardzo miękkiej i bardzo długiej krawędzi po nałożeniu na powierzchnie. Uchwyt gwarantuje, że elastyczna krawędź nie jest zasysana do kubka, zamiast tego jest rozprowadzana po powierzchni przenoszonych przedmiotów.

Przyssawka piGRIP®FXI jest dostępna w dwóch wersjach miękkości, o odpowiednio 30 i 18 punktach, w skali twardości Shore'a A. Najbardziej miękka wersja krawędziowa 18 jest znacznie bardziej miękka niż poprzednio dostępne części i zapewnia maksymalną elastyczność.

Seria piGRIP® jest wykonana z materiałów nadających się do recyklingu i zatwierdzonych przez FDA oraz UE i rekomendowanych do stosowania w przemyśle spożywczym. Seria piGRIP® oferuje 40 różnych mocowań wraz z ogólnym interfejsem.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74 
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami