Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy piPUMP 23

Nowa piPUMP oferuje próżnię bez zbędnych dodatków

Data 21.11.2017

piPUMP®23 to uproszczona wersja eżektora próżniowego piCOMPACT®23.

Taby, Szwecja - Piab wprowadza na rynek piPUMP 23, potężną pompę próżniową przeznaczoną zautomatyzowanych procesów produkcyjnych w przemyśle opakowaniowym, do transportu blach i produktów z drewna. Nowa pompa oferuje taką samą wysoką wydajność próżniową i efektywność energetyczną jak piCOMPACT®23, popularny generator typu wszystko-w-jednym.  Pompa pozbawiona jest jednak zaawansowanych, zintegrowanych funkcji sterowania oraz dodatkowych funkcji piCOMPACT®23. W wyniku tego jest znacznie tańsza i kierowana jest do klientów nie wymagających tych specjalistycznych funkcji.

Pompa piPUMP 23 jest całkowicie konfigurowalna oraz jest dostępna z jednym lub dwoma wielostopniowymi wkładami COAX® SX12/SX42. Może być dostarczana z lub bez wymiennych filtrów w dwóch opcjonalnych rozmiarach. Pompa może być skonfigurowana do podłączenia do trzech przyłączy próżniowych, co sprawia, że nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Zachowany z platformy piCOMPACT® wzmocniony przedmuch (ABO)  zapewnia wydajniejszy, mocniejszy i oszczędzający energię przedmuch. Funkcja ABO zapewnia poprzez zamknięcie podczas przedmuchu kanałów przepływu powietrza, że 100% sprężonego powietrza jest dostarczane do przyssawek. Umożliwia to bardzo silne i skuteczne uwalnianie, co z kolei przekłada się na szybsze cykle produkcyjne. Funkcja ta jest również przydatna w przypadku "pływających" przyssawek podczas ich ustawiania -  na przykład w ergonomicznych elementach wspomagających podnoszenie.  Klienci mogą również praktycznie wykorzystać tą cechę do czyszczenia przyssawek pracujących w zapylonych środowiskach.

Prosta w obsłudze piPUMP 23 jest silnym generatorem próżniowym, który można łatwo zintegrować i instalować w systemach podciśnieniowych stosowanych np. do paletyzacji pudełek oraz do załadunku, sortowania i transportu wyrobów z blachy i drewna.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami