Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOMPACT® MICRO

Niesamowity czas reakcji z najszybszym na świecie eżektorem ze zintegrowanym układem sterowania

Data 25.03.2014

Piab aktualizuje swoją ofertę produktów piCOMPACT®, pierwszych funkcjonalnych systemów eżektorowych zbudowanych w oparciu o energooszczędną technologię COAX® i montowanych na wspólnym kolektorze.

Przez pracę przy niskim ciśnieniu zasilania i maksymalizację stopnia wykorzystania sprężonego powietrza, eżektory COAX® zapewniają zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i niezawodności. Produkty piCOMPACT® są idealne do operacji podnieś-i-połóż, które najczęściej występują w przemyśle elektronicznym, półprzewodników, tworzyw sztucznych, metalowym, opakowaniowym oraz przy obsłudze przez roboty.

Wykorzystanie unikalnych wkładów  Piab COAX®, najmniejszych na świecie wielostopniowych eżektorów próżniowych w piCOMPACT® zapewnia trzy razy większy przepływ podciśnienia niż podobnych produktach. Redukuje to zużycie energii o 30-50 procent w porównaniu z tradycyjnymi eżektorami, przynosząc znaczne korzyści dla zrównoważonego rozwoju a także oszczędności energii i kosztów. Oferując zwiększony przepływ podciśnienia, eżektory piCOMPACT® wzmacniają chwyt produktu w celu zwiększenia prędkości pobierania, minimalizują uszkodzenia produktu i zmniejszając ilości strat produkcyjnych. piCOMPACT® umożliwia również szybsze uwalnianie przenoszonych produktów z przyssawek na linii produkcyjnej, co prowadzi do wzrostu efektywności.

Funkcja inteligentnego oszczędzania energii (ES) skutecznie wyłącza sprężone powietrze, gdy zostanie osiągnięty ustawiony poziom podciśnienia. Dodatkowa funkcja ACM w połączeniu z ES eliminuje efekt "motorówki", w którym generator próżni włącza się i wyłącza cykliczne w przypadku występowania przecieku. ACM ES automatycznie rozpoznaje czy jest to potrzebne lub nie. Może być również stosowany do monitorowania czy nadszedł czas, aby wymienić zużyte przyssawek. Ze zintegrowanymi zaworami kulowymi dla zaworów  on/off i przedmuchu jako całego kompletu piCOMPACT®, może być zapewniona niezawodność, czas pracy oraz  prędkość pracy.

Produkty w zmodernizowanej grupie piCOMPACT® są mniejsze i lżejsze niż w konwencjonalne eżektory, co zmniejsza całkowitą wagę podciśnieniowych systemów do przenoszenia. To innowacyjne rozwiązanie pozwala systemom próżniowym poruszać się szybko i zwiększać moce produkcyjne.

"Ejektory próżniowe są dziś niezbędnymi komponentami dla niezliczonej liczby aplikacji w różnych gałęziach przemysłu i automatyce o setkach konkretnych wymagań co do produktu. Wszyscy producenci szukają większej wydajności wraz z obniżeniem całkowitych kosztów, zawsze biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko naturalne", powiedziała Häla El Sheemy Washbrook, Wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji Piab. "Zużycie energii jest kluczowym czynnikiem dla producentów, którzy szukają redukcji kosztów kompletnego systemu próżniowego. Dzięki pracy przy niskich ciśnieniach z wydajną technologią COAX®, piCOMPACT® zwiększa wydajność dla małych aplikacji, oszczędza pieniądze i zmniejsza emisję dwutlenku węgla przez producentów".

Eżektory próżniowe piCOMPACT® są dostępne w wielu wersjach, aby pasowały do ​​różnych systemów, w tym tych, które wymagają bardzo niskich ciśnień zasilania lub dodatkowego poziomu próżni. Ponadto eżektory kompaktowe można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi bez żadnych modyfikacji  oraz można szybko skonfigurować dla indywidualnych potrzeb produkcyjnych.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami