Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki Piab F26 i F33

Idealna przyssawka do otwierania torebek w maszynach napełniających

Data 17.02.2014

Firma Piab, światowy lider w przemysłowej technologii próżniowej oferuje dwie nowe przyssawki przeznaczone otwierania torebek w przemyśle dóbr konsumpcyjnych i spożywczej.

Przyssawki F26 i F33 zapewniają silny, pewny chwyt podczas próby obsługi trudnych do uchwytu folii z tworzywa sztucznego. Nadają się do poziomych i pionowych maszyn formujących oraz napełniających. Przyssawki są idealne do sekwencyjnego otwierania torebek.

Przyssawki dostępne są w dwóch średnicach: 26 i 33 mm. Płaski kształt przyssawki z bardzo cienką dobrze dopasowującą się wargą o specjalnie zaprojektowanym ożebrowaniu zapobiega uszkodzeniom przyssanych arkuszy/folii podczas zwiększania siły podnoszącej.

Właściwości uszczelniające przyssawki kompensują wycieki, dzięki czemu użytkownicy mogą uniknąć nieotwartych torebek, zapobiegając spowolnieniu pracy maszyny i pozwalając na projektowanie bardziej efektywnych rozwiązań ogólnego przenoszenia. Inne zastosowania obejmują obsługę cienkich i wrażliwych arkuszy, takich jak arkusze papieru i folii z tworzywa sztucznego.

Przyssawki wykonane z silikonu, który są zgodne z normami FDA  i mają szeroki zakres temperatur pracy: -40°C do +200°C.

Przyssawki posiadają system montażu „push – on”, dzięki czemu można je szybko i łatwo wymieniać. Skraca to przestoje oraz zwiększa produktywność.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami