Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektory Value Line

Eżektor o podwojonej wydajności w popularnym formacie

Data 30.11.2015

Dodatkowy eżektor próżniowy Value Line® przeznaczony dla budżetowych systemów próżniowych

Taby, Szwecja - Piab wprowadza na rynek uzupełnienie do swojej rodziny eżektorów próżniowych Value Line®. Nowy, montowany w aluminiowej obudowie eżektor posiada takie same wymiary jak popularne formaty eżektorów próżniowych, dzięki czemu można łatwo go zainstalować w wielu istniejących systemach. Oferując wyższą wydajność i większą energooszczędność operacji, eżektor jest tanią i prostą w instalacji alternatywą dla operatorów podstawowych zautomatyzowanych systemów próżniowych.

Value Line® jest ekonomiczną rodziną akcesoriów Piab przeznaczoną dla mniej wymagających aplikacji przemysłowych, w których nie jest uzasadnione stosowanie specjalistycznych rozwiązań próżniowych. Do tej pory zakres akcesoriów obejmował małe, lekkie eżektory próżniowe w dwóch różnych wersjach konstrukcyjnych – o budowie liniowej lub typu T.

"Wydajność nowego eżektora jest dwa razy większa w porównaniu do naszych eżektorów liniowych. Ale tak naprawdę najsprytniejszą ich zaletą jest to, że są one przeznaczone do instalacji w istniejących systemach, w których będą oferowały lepszą wydajność i bardziej energooszczędną pracę w tej samej cenie co eżektory konkurencji. Jest to idealne rozwiązanie, w którym wygrywają wszystkie strony", komentuje Jozef Karbassi, Wiceprezes Działu Piab Automation.

Technologia eżektorów próżniowych Piab opiera się na wkładach ssących, które oferują lepszą wydajność w porównaniu do odpowiadających im rozmiarowo tradycyjnych eżektorów jednostopniowych. Firmy, które zastąpią używane eżektory podobnymi eżektorami Value Line® mogą osiągnąć oszczędności energii nawet do 28 procent. Eżektory Value Line® zaprojektowane są bez zaworów klapowych i są bardziej niezawodne, nawet w brudnych i zapylonych środowiskach pracy.

Produkty Value Line® oferują teraz rynkowi produktów budżetowych to samo, co firma Piab dostarcza od 60-ciu lat najbardziej wymagającym klientom - wiedzę, innowację i globalne, ujednolicone dostawy oraz serwis. Obecnie firma obsługuje oba rynki, zarówno dzięki swoim zaawansowanym i specjalistycznym rozwiązaniom eżektorowym, jak i w zakresie ekonomicznych, standardowych eżektorów.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami