Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab elementy montażowe

Elementy montażowe do efektorów końcowych (EOAT) i maszyn przenoszących

Data 11.06.2013

Ułatwienie montażu przyssawek na profilu tłoczonym

FirmaPiab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, wprowadza na rynek elementy montażowe, które zapewniają łatwy sposób montażu przyssawek i wyposażenia pomocniczego w prawidłowym położeniu roboczym bez potrzeby poświęcania cennego czasu pracy oraz poszukiwania produktów innego dostawcy.

Pełny asortyment obejmuje wsporniki montażowe, regulatory wysokości, przedłużki przyssawek oraz kompensatory poziomu. Części zaprojektowane są tak, aby pasowały do różnych rozmiarów i zastosowań.

Wsporniki montażowe wykonane są ze stali i nadają się do montażu na aluminiowych profilach wytłaczanych. Można je regulować w poziomie (kierunek x) i zablokować na profilu przy pomocy dwóch dołączonych śrub. Dostępne są dwie długości.

Regulatory wysokości mają długi gwint zewnętrzny z wymiarami, który wykorzystywany jest do regulacji położenia przyssawki w górę/w dół (kierunek y). Dokręcanie dwóch gwintowanych przeciwnakrętek powoduje, że regulator wysokości zaciska się na wsporniku montażowym. Regulatory wysokości mają w środku wydrążenie z wewnętrznym kanałem powietrznym/próżniowym.

Jeżeli położenie przyssawki trzeba przesunąć dalej w pionie (kierunek y), wówczas na regulatorze wysokości lub kompensatorze poziomu można przymocować przedłużkę przyssawki. Mają one w środku wydrążenie z kanałem powietrznym/próżniowym.

Kompensatory poziomu o wyjątkowo długim skoku ułatwiają próżniowe przenoszenie obiektów o różnych wysokościach i dostępne są do wszystkich rozmiarów, rozszerzają możliwość przenoszenia części o wymagających geometriach.

Części można łatwo montować na kilku standardowych systemach profili, bo pasują do więcej niż tylko jednej marki profilu. Wszystkie części z tej samej kategorii rozmiarowej doskonale pasują do siebie, dzięki czemu tworzą łatwy do stosowania, kompaktowy i elastyczny/regulowany „zestaw montażowy” przyssawek. Wsporniki montażowe wykonane ze stali lepiej radzą sobie z siłami dynamicznymi w miarę upływu czasu niż wsporniki aluminiowe, w ten sposób zwiększając niezawodność i dokładność chwytaka. Uchwyt z klinem na regulatorach wysokości i przedłużkach przyssawek pomaga uniknąć obracania podczas podłączania do otworów próżniowych, co ułatwia instalację. 

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami