Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

konserwacja w inteligentnej fabryce

Bezbłędna konserwacja w fabryce piSMART®

Data 13.06.2018

Systemy próżniowe piSMART® umożliwią monitorowanie stanu i konserwację predykcyjną.

Taby, Szwecja - Wychodząc naprzeciw wyzwaniom Przemysłu 4.0, technologia próżniowa piSMART® firmy Piab umożliwi wykorzystanie inteligentnych danych wyjściowych do pomocy operatorom oraz w automatyzacji lub przyspieszeniu decyzji dotyczących konserwacji, korekt wydajności a także do precyzyjnego dostrajania autonomicznych funkcji w komponentach. Strategicznie umieszczone i podłączone do internetu inteligentne czujniki podłączone będą w stanie płynnie przekazywać dane w czasie rzeczywistym lub w prawie czasie rzeczywistym. Pozwoli im to przewidzieć i zapobiegać awariom podzespołu wskutek uszkodzenia lub zużycia. Uszkodzone lub wadliwe części można łatwo zidentyfikować, zanim będą utrudniały produkcję lub uszkodzą sprzęt.

Taka zapobiegawcza konserwacja lub diagnostyka mają na celu wydłużyć bezawaryjny czas pracy maszyn, narzędzi i całych systemów. Opierając się na pojedynczych, inteligentnych czujnikach dostarczających danych do narzędzi do analizy danych w chmurze a także nowe, wzajemnie połączone i współpracujące usługi pomogą zwiększyć czas bezawaryjnej pracy i wydajność fabryki.

Według naszych szacunków rozwiązanie to zmniejszy liczbę nieplanowanych i/lub planowanych przerw o 1-20%, w zależności od ogólnej efektywności systemu. To przełoży się na znaczne zwiększenie wydajności. 

Firma Piab jest już zaangażowana w oferowanie produktów próżniowych, które umożliwiają klientom zwiększenie produktywności. Firma szczyci się dostarczaniem technologii, która jest bezobsługowa lub łatwa i szybka w utrzymaniu. Dzięki piSMART® i coraz większej liczbie najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów próżniowych przeznaczonych dla inteligentnych fabryk przyszłości, Piab kontynuuje realizację tego zobowiązania.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami