Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Chwytaki próżniowe z przyssawkami KVG Kenos® firmy Piab

Chwytaki próżniowe wykorzystują okładzinę piankową lub przyssawki

Data 19.12.2018

Nowy wariant konfiguracji z przyssawkami poszerza zakres zastosowań chwytaków próżniowych Kenos® KVG firmy Piab.

Taby, Szwecja – Seria chwytaków próżniowych Kenos® KVG firmy Piab została poszerzona o wariant wyposażony w przyssawki zamiast okładziny z pianki technicznej w standardzie. Popularne chwytaki próżniowe można teraz wyposażyć w przyssawki z elastycznej i trwałe serii DURAFLEX® BX firmy Piab, a także standardową wersję Value Line®.

Ten nowy wariant przyssawek dla chwytaków próżniowych Kenos® KVG pomoże naszym klientom w przenoszeniu niektórych materiałów i przedmiotów, których chwytanie jest szczególnie trudne. Ma stanowić alternatywę dla okładziny piankowej używanej w modelach standardowych i pozwoli poszerzyć zakres zastosowań dla chwytaków próżniowych Kenos® KVG, wyjaśnia Josef Karbassi, wiceprezes Działu Automatyzacji w firmie Piab.

Wykorzystująca unikalną wieloetapową technologię pneumatyczną COAX® firmy Piab do generowania wysoce wydajnej próżni, seria chwytaków Kenos® KVG jest przeznaczona do bezpiecznego chwytania, podnoszenia i przenoszenia obiektów, w szczególności w branży pakowniczej i meblowej. Standardowe modele są wyposażone w dającą się łatwo wymienić okładzinę piankową, która dostosowuje się do kształtu przedmiotów, zapewniając silny chwyt bez względu na ich cechy fizyczne. Dostępne są zatwierdzone przez agencję FDA okładziny piankowe w różnych wykonaniach z otworami, o różnej grubości, dostosowane do różnych zastosowań.

„Chwytaki KVG z przyssawkami oferują dodatkowe zalety w okolicznościach, w których powierzchnia obiektów jest wilgotna lub śliska. Instalowane alternatywnie przyssawki lepiej sprawdzają się w warunkach występowania wody lub oleju. W takich warunkach, gdzie elastyczność pianki technicznej nie jest konieczna, przyssawki będą bardziej wytrzymałe i trwałe”, wyjaśnia Josef Karbassi.

Przyssawki Value Line® firmy Piab zapewniają wysoką wydajność przy oferowanej cenie w przypadku zastosowań podstawowych/standardowych. Przyssawki o kształcie płasko-wypukłym, mieszkowym lub podłużno-mieszkowym, z długimi wargami zapewniającymi szczelność na nieregularnych powierzchniach, takich jak tektura falista, są dostępnie globalnie w sprzedaży detalicznej.

Przyssawki DURAFLEX® łączą w sobie trwałe mieszki z miękkimi, elastycznymi wargami wykonanymi ze specjalnie opracowanych materiałów, które cechują się giętkością gumy i odpornością poliuretanu, co czyni je szczególnie przydatnymi do pracy z nierównymi, porowatymi powierzchniami.

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowych użytkowników i producentów maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, wydajności i środowiska pracy. Zatrudniająca 430 pracowników i osiągająca w 2017 roku sprzedaż na poziomie 1 miliarda SEK firma Piab jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Przy wykorzystaniu ciągłego rozwoju technologicznego w zakresie automatyzacji i robotyki, z ukierunkowaniem na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, firma Piab ma ambicje, aby stać się światowym liderem w zakresie rozwiązań do chwytania i przenoszenia.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami