Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnoszenie skrzyni za pomocą piLIFT® SMART

Piab wprowadza podnoszenie próżniowe do Przemysłu 4.0

Data 04.03.2019

„To inteligentne, ergonomiczne, energooszczędne, bezpieczne i mocne rozwiązanie!” David Collins z firmy Piab przedstawia z entuzjazmem nowy podnośnik próżniowy, wyjaśniając, dlaczego nowy piLIFT® SMART jest tak wyjątkowy.

Reklamowany jako „pierwszy podnośnik próżniowy Przemysłu 4.0”, piLIFT® SMART naprawdę jest krokiem w przyszłość. Nowy podnośnik próżniowy Piab pozwala użytkownikom wprowadzić inteligentniejsze rozwiązania, w których dane są gromadzone w czasie rzeczywistym, przez co procesy produkcyjne zaczynają spełniać obietnicę czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0.

„piLIFT® SMART jest pierwszym obsługiwanym ręcznie podnośnikiem próżniowy, który spełnia wymagania Przemysłu 4.0. To przełom rynkowy, który jednocześnie zapowiada zmianę paradygmatu dla ergonomicznych podnośników próżniowych”, mówi David Collins, wiceprezes i szef działu ergonomicznego transportu w firmie PIab.

Jak inteligentne jest to urządzenie?

Jako pierwszy na rynku podnośnik próżniowy spełniający wymogi Przemysłu 4.0, Piab piLIFT® SMART oferuje zintegrowane funkcje inteligentnego przetwarzania danych oparte na łączności internetowej. Umożliwiają one podnośnikowi wykrywanie i rejestrowanie ruchów oraz szybkie reagowanie na intencje operatora, co sprawia, że jest to narzędzie szczególnie przyjazne dla użytkownika.

Ponadto urządzenie jednocześnie podnosi i waży ładunek, a także gromadzi i rejestruje dane, przez co statystyki i analizy procesów są dostępne dla użytkownika albo na wbudowanym zasilaczu, albo za pośrednictwem platformy przeglądarkowej. Funkcje zarządzania danymi informują też operatora, że nadszedł czas na konserwację lub czyszczenie.

O co chodzi z tą ergonomią?

Ergonomia jest podstawową cechą wszystkich podnośników próżniowych Piab, więc piLIFT® SMART również ma ergonomiczną konstrukcję. Każdy aspekt podnośnika próżniowego opracowano z myślą o ergonomii i naturalności ruchów. Uchwyt o kształcie umożliwiającym złapanie z boku oraz rozmieszczenie elementów sterujących prędkością, które można obsługiwać lewą lub prawą ręką, to wynik przemyślanego procesu projektowego zgodnego z zasadami ergonomii.

Co więcej, ochronna osłona na rękę oraz minimalny poziom hałasu podczas pracy świadczą o nacisku, jaki położono na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników.

Czy podnośnik oszczędza energię?

W swojej własnej kategorii, podnośnik próżniowy piLIFT® SMART wykorzystuje najnowszą i najbardziej wydajną technologię podciśnieniową. System steruje pompą i zaworami w taki sposób, że moc jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, co powoduje, że zużycie energii jest o 76% niższe niż w innych porównywalnych urządzeniach.

System o niskim poborze mocy steruje pompą i zaworami podnośnika próżniowego. Oznacza to, że energia jest dostarczana do tych części tylko w razie potrzeby. Podciśnienie jest generowane tylko wtedy, kiedy operator jest gotowy do chwycenia lub podniesienia przedmiotu. Pomiędzy tymi operacjami przepływ powietrza jest ograniczany do minimum, dzięki czemu piLIFT® SMART jest cichy jak szept.

Dlaczego podnośnik jest bezpieczniejszy?

Wszystkie podnośniki próżniowe działają na tej samej podstawowej zasadzie, a piLIFT® SMART nie jest wyjątkiem. Wykorzystuje to samo źródło podciśnienia do chwytania i podnoszenia w ramach jednego ruchu. Zapewnia to dodatkowe zabezpieczenie, którego nie oferują żadne inne rozwiązania do podnoszenia. Jeśli przedmiotu nie można chwycić, nie można go też podnieść. Nie ma więc zagrożenia upadkiem przedmiotu w środku procedury. Ogranicza to ryzyko wypadków przy pracy.

Podnośniki próżniowe Piab znacznie ograniczają urazy spowodowane ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Obciążenie ciała operatora można zmniejszyć o ponad 80 proc.

W rezultacie zmniejsza się ryzyko urazów spowodowanych wielokrotnym powtarzaniem tej samej czynności, co z kolei ogranicza zwolnienia chorobowe.

Gdzie można używać podnośnika?

piLIFT® SMART radzi sobie z obiektami o wadze do 40 kg, oferując idealne rozwiązanie do próżniowego podnoszenia materiałów w szerokiej gamie branż. Przykładem może być ładowanie oraz rozładowywanie paczek i pojemników z palet transportowych. Można też wykorzystać go do podnoszenia, przenoszenia i opróżniania ciężkich pojemników z materiałami sypkimi, aby bezpiecznie transportować je do podajnika podłączonego np. do przenośnika próżniowego Piab piFLOW® w celu dalszego przetworzenia.

Koncepcja Przemysłu 4.0 zyskuje na popularności, więc zakres zastosowań piLIFT® SMART będzie rósł. Możliwości łączenia podnośnika z innymi maszynami i procedurami produkcyjnymi zostaną rozszerzone i udoskonalone. Łatwość obsługi, elastyczność i funkcje zarządzania danymi, które już teraz są wyznacznikiem zupełnie nowej kategorii, będą dalej rozwijane.

„Widzimy dopiero początek tego, do czego zdolny będzie piLIFT® SMART. Jako specjaliści w dziedzinie rozwiązań do chwytania i przenoszenia próżniowego, będziemy nadal dostarczać inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, który wkracza w nową erę Przemysłu 4.0”, podsumowuje David Collins.

 

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami