Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSOFTGRIP 30 3

Piab rozszerza program pi-SOFTGRIP® o piSOFTGRIP® 30-3

Data 01.09.2020

Piab z dumą przedstawia nowy, mniejszy rozmiar narzędzia do miękkiego chwytania piSOFTGRIP®, opracowany specjalnie z myślą o przemyśle spożywczym/czekoladowym.

Miękki chwytak podciśnieniowy może przenosić delikatne i lekkie przedmioty o nietypowej geometrii i/lub powierzchni.

piSOFTGRIP® ma trzy palce chwytające i szczelną wnękę podciśnieniową, które stanowią jedną część, dzięki czemu jest to niezawodna prosta konstrukcja. Produkt nie jest wrażliwy na kurz, a siłę chwytania można łatwo regulować i kontrolować za pomocą zastosowanego poziomu próżni.

Zatwierdzenie do kontaktu z żywnością

Chwytak podciśnieniowy piSOFTGRIP® jest wykonany z wykrywalnego silikonu zatwierdzonego do kontaktu z żywnością (zgodnie z wymaganiami FDA 21 CFR i UE 1935/2004). Dzięki chwytakom silikonowym zatwierdzonym do kontaktu z żywnością przemysł spożywczy/czekoladowy zyskuje możliwość rozszerzenia automatycznego transportu żywności o większą gamę produktów. Teraz można transportować nawet delikatne produkty spożywcze i praliny czekoladowe bez ryzyka uszkodzenia lub zgniecenia. Opcje osprzętu myjącego oraz uszczelniona wnęka podciśnieniowa sprawiają, że urządzenie jest łatwe w czyszczeniu i może pracować nawet w wymagających warunkach.

Łatwe używanie, sterowanie i czyszczenie

Miękkie narzędzie podciśnieniowe do chwytania jest równie łatwe w obsłudze i montażu jak przyssawka. Można z łatwością używać go w zastosowaniach obejmujących wiele trybów poprzez umieszczenie kilku urządzeń piSOFTGRIP® w rzędach lub innych układach siatki, które umożliwiają obsługę wymaganego podnoszenia. Wykorzystuje te same mocowania co w przypadku przyssawek Piab piGRIP’. Opcjonalne mocowanie ze stali szlachetnej jest wyposażone w narzędzie do spłukiwania, które ułatwia czyszczenie. Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwia integrację urządzenia piSOFTGRIP® z automatycznymi procesami, co pozwala zapewnić wysoką jakość produktów i zwiększyć ogólną wydajność pracy.

Najlepsze rozwiązanie do chwytania małych i wrażliwych obiektów

Urządzenie piSOFTGRIP® to doskonałe i korzystne rozwiązanie do chwytania wrażliwych i nieporęcznych obiektów. Siłę chwytu można łatwo regulować poprzez zmianę poziomu podciśnienia. Nowy miękki chwytak umożliwia chwytanie przedmiotów o średnicy do 30 mm [1,18”].

 

 

 

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami