Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Lance ssawne

Nowe modele lanc ssawnych dla transportu próżniowego

Data 03.11.2014

Lance ssawne są wykorzystywane do ułatwienia pobierania proszku i granulatu ze zbiorników, beczek, pojemników i worków. Wyposażone są w zawór kulowy do regulacji powietrza transportowego i stalowego łuku zamontowanego w punkcie ssania, który minimalizuje ryzyko zassania torby do rury.

Obecnie rozszerzamy serię lanc o modele o średnicy D = 38, 63 i 76 mm do już istniejących modeli o średnicy D = 32 i 50 mm.

Korzyści dla użytkownika

  • Niska waga sprawia, że są łatwe w użyciu i zapewniają higienę operacji dzięki wykonaniu ze stali SS316.
  • Maksymalna pobierana ilość produktu z eliminacją pozostawania produktu w miejscu pobierania.
  • Regulowany wlot powietrza zapobiega zatorom w rurociągu, a zatem zapewnia stały przepływ produktu.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami