Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Data 01.12.2020
Firma Piab po raz kolejny rozszerza rodzinę produktów piSOFTGRIP® o nowy chwytak zaciskowy opracowany z myślą o automatyzacji w przemyśle spożywczym i czekoladowym. Chwytak podciśnieniowy piSOFTGRIP® jest w stanie przenosić delikatne, lekkie przedmioty o nietypowej geometrii i/lub powierzchni.
piSOFTGRIP® posiada dwa palce chwytające i szczelną wnękę podciśnieniową, które stanowią jedną część, dzięki czemu jest to niezawodna maszyna o prostej konstrukcji. Produkt nie jest wrażliwy na kurz, a siłę chwytania można łatwo regulować i kontrolować dzięki zastosowaniu odpowiedniego podciśnienia. Chwytak może być z łatwością umieszczony w rzędach (w trybie wielokrotnym), aby umożliwić podnoszenie rozbudowanych elementów.
Zatwierdzenie do kontaktu z żywnością
Chwytak podciśnieniowy piSOFTGRIP® jest wykonany z silikonu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (zgodnie z wymaganiami FDA 21 CFR i UE 1935/2004). Wykrywalne chwytaki do żywności umożliwiają przemysłowi spożywczemu/czekoladowemu rozszerzenie zautomatyzowanej obsługi żywności o szerszy zakres produktów
Można transportować delikatne produkty spożywcze oraz wyroby z czekolady bez ryzyka uszkodzenia z powodu zgniecenia. Mocowanie zdatne do mycia oraz uszczelniona wnęka podciśnieniowa sprawiają, że urządzenie jest łatwe w czyszczeniu i może pracować nawet w trudnych warunkach.
Łatwe stosowanie, sterowanie i czyszczenie
Chwytak do delikatnych produktów jest równie łatwy w obsłudze i montażu jak przyssawka. Można z go używać w zastosowaniach obejmujących wiele trybów pracy poprzez umieszczenie kilku urządzeń piSOFTGRIP® 50-2 w rzędach lub innej struktury siatki, aby umożliwić wymagany sposób podnoszenia. Urządzenie piSOFTGRIP® 50-2 wykorzystuje to samo mocowanie co przyssawki Piab piGRIP®.
Opcjonalne mocowanie ze stali nierdzewnej umożliwia czyszczenie chwytaka, który ma taki sam interfejs co piSOFTGRIP® 50-3. Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwia integrację urządzenia piSOFTGRIP® z automatycznymi procesami, co pozwala zapewnić wysoką jakość produktów i zwiększyć ogólną wydajność pracy.
Najlepsze rozwiązanie do chwytania małych, wrażliwych, podłużnych przedmiotów.
Urządzenie piSOFTGRIP® 50-2 to doskonałe, korzystne rozwiązanie do chwytania wrażliwych i trudnych do przenoszenia przedmiotów. Siłę chwytu można regulować poprzez zmianę poziomu podciśnienia. Nowy chwytak do delikatnych produktów umożliwia chwytanie przedmiotów o szerokości do 50 mm [1,18”].