Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

nowe przyssawki samochodowe firmy piab

Firma Piab produkuje nową serię przyssawek samochodowych

Data 02.11.2020

Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek samochodowych, przeznaczonych do zastosowań w montażu nadwozi i części, a także w liniach pras o niskiej/średniej prędkości.

Nowa linia przyssawek obsługuje standardy branżowe związane z wymiarami i połączeniami, a także upraszcza wdrażanie i instalację. Przyssawki są także dobrą alternatywą dla zastosowań poza branżą motoryzacyjną.

Wszystkie przyssawki są wykonane z czarnego nitrylo-PCW klasy 60 Shore (A) bez silikonu, dzięki czemu są trwałe i przystępne cenowo. Przyssawki są wyposażone w ożebrowanie cierne, które lepiej wytrzymuje siły ścinające podczas pracy. Wszystkie przyssawki mają uformowaną aluminiową wkładkę, dzięki czemu można albo dołączyć własne rozwiązanie montażowe, albo skorzystać z jednej z pozostałych opcji mocowania oferowanych przez Piab, w tym systemu szybkozłączy, tj. rowka T-slot.– Zaprojektowaliśmy te przyssawki tak, aby działały pod jeszcze niższym podciśnieniem, dzięki czemu zapewniona jest dobra „rezerwa” podciśnienia dla samego podnośnika.

PAB (Piab Automotive Bellows) – mieszki samochodowe firmy Piab (5 przyssawek, rozmiary 30–80 mm):

  • Zaprojektowane pod kątem pracy z cienkimi blachami w zastosowaniach związanych z motoryzacją
  • Odpowiednie do płaskich oraz nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli konieczna jest kompensacja poziomu, jak na przykład w przypadku depaletyzacji
  • Zaprojektowane pod kątem przenoszenia elementów z zarówno suchymi, jak i tłustymi powierzchniami
  • Odporne na duże siły ścinające

PAF (Piab Automotive Flat) – płaskie przyssawki samochodowe firmy Piab (5 przyssawek, rozmiary 30–80 mm):

  • Zaprojektowane pod kątem pracy z elementami o lekko wypukłych i płaskich powierzchniach, np. takimi, jakie napotyka się podczas przenoszenia blach w zastosowaniach motoryzacyjnych
  • Przyssawki wyposażone są w wewnętrzne ożebrowanie, które uniemożliwia odkształcanie się cienkich obiektów
  • Odporne na duże siły ścinające
  • Przeznaczone do przenoszenia elementów z suchymi, jak i tłustymi powierzchniami

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami