VALUE LINE®

Firma Piab tradycyjnie skupia się na rozwoju produktów i jest liderem na rynku aplikacji, które są trudne lub wymagające z punktu widzenia wydajności próżniowej.  Obecnie bardziej koncentrujemy się na standardowych aplikacjach, w których prędkości pracy maszyn oraz chwytane powierzchnie są mniej wymagające, jak na przykład przy składaniu kartonów/pudełek.

NAJLEPSZE PRODUKTY DO STANDARDOWYCH APLIKACJI

Cały program Value Line® składa się z przyssawek oraz eżektorów próżniowych. Przyssawki Value Line® zostały zaprojektowane dla standardowych aplikacji. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Eżektory próżniowe Value Line® dostępne są w trzech różnych wersjach – tradycyjnej liniowej, która może być zainstalowana bezpośrednio na wężu w pobliżu punktu ssania, typu T, która pozwala na odprowadzenie powietrza wylotowego oraz w wersji w aluminiowej obudowie.

 
 
 

WYBIERAJ SPOŚRÓD 21 RÓŻNYCH PRZYSSAWEK VALUE LINE®

Przyssawki Value Line® są odpowiednie do standardowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mieszkiem. Przyssawki charakteryzują się dobrą wydajnością i korzystną ceną. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni, takiej jak tektura falista. Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.

CZYTAJ WIĘCEJ!

 
 
 

LEKKIE I NIEWIELKIE EŻEKTORY PRÓŻNIOWE

Dostępne są w trzech różnych wersjach: tradycyjnej liniowej, typu T oraz w wersji w aluminiowej obudowie ze zintegrowanymi przyłączami typu „na wcisk” lub gwintowanymi. Eżektor próżniowy typu T pozwala na odprowadzenie powietrza wylotowego i nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach sterylnych. Wersja blokowa VL206 1/8” jest prostą w montażu alternatywą oferującą lepszą wydajność i bardziej energooszczędną pracę w tej samej cenie, co konkurencyjne eżektory. Przeznaczony jest dla podstawowych zautomatyzowanych produktów próżniowych. Eżektory Value Line® wykazują do około 30% oszczędności energii w porównaniu do podobnych 0,7mm eżektorów konkurencji. Produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.

CZYTAJ WIĘCEJ!

 
 
 

Zarejestruj się, aby otrzymać darmowe próbki!

Zarejestruj się!