Zastosowanie przenośników próżniowych do odzyskiwania odrzuconych produktów

Transport próżniowy oferuje szybkie, skuteczne i wygodne rozwiązanie dla aplikacji odzysku odrzuconych produktów, przez co może zmniejszyć wskaźnik strat i zwiększyć produktywność. Dowiedz się jak, gdzie i dlaczego przenośniki próżniowe mogą pomóc zredukować twoje straty!

Pobierz białą księgę

Pobierz broszurę "Przemysł spożywczy"

Kliknij tutaj

Przenośniki próżniowe Piab piFLOW® utrzymują przepływ żywności

Niezależnie od tego, czy są one stosowane do wyrobów piekarniczych, cukierniczych, żywności instant, dodatków do żywności i środków odżywczych, przenośniki próżniowe  piFLOW®  sprostają wymaganiom światowego przemysłu spożywczego. Oferując niski poziom hałasu i przenoszenie w porcjach, certyfikat ATEX, zgodność z wymogami FDA i UE 1935/2004, jak również realizując praktykę dobrego wytwarzania, przenośniki zapewniają bezpieczne środowisko pracy oraz bezproblemowe, wysokoproduktywne operacje.

Czytaj dalej

Wrigley Polska odnotowała zmniejszone zużycie energii, obsługi i czasu czyszczenia



Logo Wrigley

Założenia

Wrigley – to bardzo dobrze znana firma wśród producentów dóbr konsumpcyjnych z powodu jej szerokiej gamy gum do żucia i drażetek miętowych. Firma Wrigley Polska zdecydowała się podążyć za tendencją firm do automatyzacji procesów produkcyjnych upraszczając swój system transportu w celu zredukowania czasów przestojów.

Wynik

Dzięki systemowi Piab, czasy przestoju podczas wytwarzania drażetek miętowych i gum w drażetkach uległy skróceniu a filtry były bardzo łatwe w czyszczeniu. Od czasu instalacji przenośników, Wrigley Polska zmniejszyła czas czyszczenia o około 70%, podczas gdy okresowe przeglądy sprowadzają się tylko do zmiany filtrów. Firma Wrigley poinformowała także, że poprzedni system przy tej samej wydajności kosztował spółkę dwa razy tyle, co rozwiązanie Piab a jednocześnie był dużo mniej godny zaufania. Nowe urządzenia są też bardziej skuteczne - ich konstrukcja generuje strumień podciśnienia o 25% większy bez dodatkowego zużycia energii.

Czytaj dalej

Wypieki

Najpopularniejszą aplikacją dla transportu próżniowego jest podawanie różnego rodzaju cukrów, soli, mąki lub podobnych materiałów przez sita na blendery i miksery.

Nutraceutyki

Najczęściej wykorzystywane są w aplikacjach do zasilania maszyn pakujących gotowym produktem (typowo proszki proteinowe), w maszynach do tabletkowania i napełniania kapsułek mieszankami proszków oraz podawania składników do blenderów/mikserów.

Żywność instant

Transport próżniowy jest szeroko stosowany w tej gałęzi przemysłu - często wykorzystuje się go do zasilania urządzenia dozującego lub sita, miksera/blendera. Może również zasilać maszyny pakujące lub pobierać z opakowań i innych maszyn.

Dodatki do żywności

Transport próżniowy jest szeroko stosowany w tej gałęzi przemysłu - często wykorzystuje się go do zasilania urządzenia dozującego lub sita, miksera/blendera. Może również zasilać maszyny pakujące lub pobierać z opakowań i innych maszyn.

Wyroby cukiernicze i słodycze

Transport próżniowy jest stosowany do zasilania wyposażenia dozującego lub sit, mikserów/blenderów lub maszyny dozującej. Może również zasilać maszyny pakujące lub pobierać z opakowań i innych maszyn. Do transportu delikatnych, gotowych produktów stosuje się specjalne metody oraz przenośniki zoptymalizowane pod kątem delikatnych komponentów.

Video poster

piFLOW®t

Nowy przenośnik próżniowy piFLOW®t jest zoptymalizowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, odżywek i spożywczym. Oferuje on wiele inteligentnych rozwiązań, które pozwolą łatwo transportować tabletki jednocześnie minimalizując uszkodzenia materiału!

Czytaj dalej

piFLOW®p

Przenośnik ten jest stosowany, gdy wymagana jest technologia premium, np. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Stosowanie tego typu urządzeń ma również sens, gdy istnieje zapotrzebowanie na sprzęt o niewielkich gabarytach i wysokiej wydajności. Zakres wydajności urządzeń piFLOW®p jest bardzo szeroki - od 2 aż do 56 litrów wsadu.

Czytaj dalej

piFLOW®f

Przenośnik piFLOW®f jest szeroko stosowany w przemyśle, w którym wymagana jest jakość spożywcza. Przenośnik ten jest często stosowany jako alternatywa do przenośników mechanicznych, gdy wymagane jest bezpyłowe przenoszenie i niskie koszty utrzymania. Wydajność do 4 t/h.

Czytaj dalej

Video poster