Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Evangelista Torrecelli

Powrót do podstaw

Data 15.04.2016

Czasami ludzie śmieją się, kiedy mówię, że pracuję z próżnią. "Twoja praca to robienie niczego”  - to częsta odpowiedź. Zastanawiałam się jak było by lepiej odpowiedzieć i zaczęłam pogłębiać temat. Zacznijmy więc od podstaw.

Wikipedia mówi, że "próżnia jest pustą przestrzenią bez materii". Można również znaleźć definicję, że próżnia pojawia się, gdy ciśnienie jest tak niskie, że wszystkie cząstki w przestrzeni nie oddziaływują  na siebie i nie zachodzą tam żadne procesy. W fizyce stosowanej i inżynierii bardziej pomocne jest, aby próżnię widzieć jako ciśnienie ujemne, ponieważ jest to siła, która może być wykorzystana do pracy.

Pierwszym człowiekiem któremu zazwyczaj przypisuje się wytwarzanie próżni jest  Evangelista Torricelli, który w 1643 roku w naczyniu z rtęcią odwrócił do góry nogami szklaną rurkę wypełnioną rtęcią. Część rtęci pozostała w rurce. Była ona podtrzymywana przez otaczające ciśnienie atmosferyczne. Torricelli stworzył barometr wyskalowany w milimetrach lub calach słupa rtęci (mm Hg lub inHg). Torricelli (torr) jest wciąż używany jako jednostka pomiarowa próżni lub ciśnienia.

Dopiero w 20-stym wieku podciśnienie stało się cennym narzędziem przemysłowe. Zastosowanie próżni gwałtownie wzrosło wraz z wprowadzeniem żarówek.

Ale co z nami w Piab? Używamy sprężonego powietrza do generowania próżni. Czyż nie są to przeciwieństwa? Użycie wysokiego ciśnienia, aby wytworzyć "pustą przestrzeń bez materii"? To prowadzi mnie do zasady Bernoulliego, która mówi, że ​​wzrost prędkości płynu następuje jednocześnie ze spadkiem ciśnienia. To jest dokładnie tym, co się dzieje się podczas brania prysznica. Wisząca zasłona prysznicowa porusza od neutralnej pozycji pionowej w stronę strumienia wody przepływającego przez prysznic. Występuje to również tam, gdzie istnieje silny strumień płynącej wody, który automatycznie pobiera wodę ze strumieni bocznych i generuje przepływ do strumienia głównego o wysokim przepływie.

Stosując te analogie, sprawia to, że ​​łatwiej jest wyjaśnić zarówno czym jest próżnia i jak rzeczywiście może odnosić się do próżni w codziennej pracy ... i jak Piab wykorzystuje wysokie ciśnienie powietrza przepuszczając je przez bardzo małe wkłady z otworami na bokach, automatycznie wyciągając powietrze atmosferyczne z okolic generowania próżni. Fascynujące, prawda?

Czytaj więcej na ten temat w naszym artykule:

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing & Communication
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami