Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Suction cup piGRIP® with Bag lip Silicone, G1/4” male, with mesh filter, x2, 9914199

BGI41S50

Pozycja nr 9914199

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny G.BGI41S50.B3.S1.G14M.01
Curve radius 19 mm
Movement, vertical max. 17,7 mm
Materiał POM, TPE, Al, Silikon 50° Shore A, Nitryl (NBR)
Kształt Wielomieszkowe
Objętość 18,1 cm³
Weight 24,6 g
Mocowania
Wymiar mocowania 1/4"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Wymiar
Wysokość 51 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
40 -kPa 16,1 N 8,1 N
60 -kPa 23,5 N 11,8 N
Materiał
TPE
Kolor Zielony przezroczysty
Twardość 87 °Shore A
Temperature -20 – 60 °C
Odporność materiału
TPE
Alkohol ++
Stężone kwasy -
Etanol N/A
Hydroliza +
Metanol N/A
Olej +++
Utlenianie ++
Benzyna -
Odporność na zużycie +++
Warunki atmosferyczne i ozon +++
Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Broszury (1)
Dokumenty (1)